Levelling feet, foot plastic / threaded bushing steel

Levelling feet, foot plastic / threaded bushing steel
  • En promotion
  • Remise sur volume
Levelling feet GN 343.3 are capable of withstanding high static loads through the use of a high density plastic material coupled with a design which distributes the load over a larger area.
Exceeding the static values specified in the above table could lead to failure of the plastic component.
The above values have been arrived at by a series of load tests whereby a defined number of levelling feet were subjected to a vertical load over a defined period.
Levelling feet GN 343.3 are supplied assembled, but are removable.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
343.3-25-M6-A
343.3-25-M6-G
343.3-25-M8-A
343.3-25-M8-G
343.3-32-M8-A
343.3-32-M8-G
343.3-32-M10-A
343.3-32-M10-G
343.3-40-M10-A
343.3-40-M10-G
343.3-40-M12-A
343.3-40-M12-G
343.3-50-M10-A
343.3-50-M10-G
343.3-50-M12-A
343.3-50-M12-G
343.3-60-M12-A
343.3-60-M12-G
343.3-60-M16-A
343.3-60-M16-G
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diameter d1 Thread d2 Type m3

2.92 €

1 Disponible 7 jours 25M 6A, without rubber underlayhttp://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn343%5F3%2Fgn343%5F3%5Fa%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20343%2E3%2D25%2DM6%2DA%7D

5.58 €

1 Disponible 7 jours 25M 6G, with rubber underlayhttp://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn343%5F3%2Fgn343%5F3%5Fg%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20343%2E3%2D25%2DM6%2DG%7D

2.92 €

1 Disponible 7 jours 25M 8A, without rubber underlayhttp://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn343%5F3%2Fgn343%5F3%5Fa%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20343%2E3%2D25%2DM8%2DA%7D

5.58 €

1 Disponible 7 jours 25M 8G, with rubber underlayhttp://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn343%5F3%2Fgn343%5F3%5Fg%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20343%2E3%2D25%2DM8%2DG%7D

3.08 €

1 Disponible 3 jours 32M 8A, without rubber underlayhttp://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn343%5F3%2Fgn343%5F3%5Fa%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20343%2E3%2D32%2DM8%2DA%7D

5.98 €

1 Disponible 7 jours 32M 8G, with rubber underlayhttp://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn343%5F3%2Fgn343%5F3%5Fg%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20343%2E3%2D32%2DM8%2DG%7D

3.28 €

1 Disponible 7 jours 32M 10A, without rubber underlayhttp://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn343%5F3%2Fgn343%5F3%5Fa%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20343%2E3%2D32%2DM10%2DA%7D

6.16 €

3.26 €

1 Disponible Jour même

Stock

32M 10G, with rubber underlayhttp://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn343%5F3%2Fgn343%5F3%5Fg%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20343%2E3%2D32%2DM10%2DG%7D

3.52 €

1 Disponible 7 jours 40M 10A, without rubber underlayhttp://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn343%5F3%2Fgn343%5F3%5Fa%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20343%2E3%2D40%2DM10%2DA%7D

6.60 €

3.50 €

1 Disponible Jour même

Stock

40M 10G, with rubber underlayhttp://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn343%5F3%2Fgn343%5F3%5Fg%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20343%2E3%2D40%2DM10%2DG%7D

3.88 €

2.06 €

1 Disponible Jour même

Stock

40M 12A, without rubber underlayhttp://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn343%5F3%2Fgn343%5F3%5Fa%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20343%2E3%2D40%2DM12%2DA%7D

6.98 €

3.70 €

1 Disponible Jour même

Stock

40M 12G, with rubber underlayhttp://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn343%5F3%2Fgn343%5F3%5Fg%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20343%2E3%2D40%2DM12%2DG%7D

3.86 €

2.05 €

1 Disponible Jour même

Stock

50M 10A, without rubber underlayhttp://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn343%5F3%2Fgn343%5F3%5Fa%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20343%2E3%2D50%2DM10%2DA%7D

7.58 €

1 Disponible 7 jours 50M 10G, with rubber underlayhttp://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn343%5F3%2Fgn343%5F3%5Fg%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20343%2E3%2D50%2DM10%2DG%7D

4.22 €

2.24 €

1 Disponible Jour même

Stock

50M 12A, without rubber underlayhttp://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn343%5F3%2Fgn343%5F3%5Fa%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20343%2E3%2D50%2DM12%2DA%7D

7.98 €

4.23 €

1 Disponible Jour même

Stock

50M 12G, with rubber underlayhttp://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn343%5F3%2Fgn343%5F3%5Fg%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20343%2E3%2D50%2DM12%2DG%7D

4.76 €

1 Disponible 7 jours 60M 12A, without rubber underlayhttp://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn343%5F3%2Fgn343%5F3%5Fa%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20343%2E3%2D60%2DM12%2DA%7D

8.86 €

1 Disponible 7 jours 60M 12G, with rubber underlayhttp://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn343%5F3%2Fgn343%5F3%5Fg%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20343%2E3%2D60%2DM12%2DG%7D

6.38 €

1 Disponible 7 jours 60M 16A, without rubber underlayhttp://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn343%5F3%2Fgn343%5F3%5Fa%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20343%2E3%2D60%2DM16%2DA%7D

10.52 €

5.58 €

1 Disponible Jour même

Stock

60M 16G, with rubber underlayhttp://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn343%5F3%2Fgn343%5F3%5Fg%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20343%2E3%2D60%2DM16%2DG%7D

Loading...

  1. 1

Informations de base

m1 2:web2CAD t 9:Incompatible

Assistance technique