Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
How to order | 1 | d1 |
2 | d2 | |
3 | Type | |
4 | Material |
d1 | d2 | d3 | h1 | h2 | h3 | for screw | Static load F in kN | Code no. C-Spanner | |||||
Type A | Type AK | Type A | Type AK | Adjustable range | Steel | Stainless Steel | |||||||
F1 | F2 | F1 | F2 | ||||||||||
25 | 6.6 | M 15 x 1 | 15 | 20 | 19 | 24 | 4 | M 6 | 40 | 30.7 | 27.1 | 20.2 | DIN 1810-A25-28 |
32 | 6.6 | M 20 x 1 | 18 | 24 | 23 | 29 | 5 | M 6 | 65 | 55.7 | 43.4 | 36.5 | DIN 1810-A30-32 |
32 | 9 | M 20 x 1 | 18 | 24 | 23 | 29 | 5 | M 8 | 65 | 48 | 43.4 | 30.8 | DIN 1810-A30-32 |
32 | 11 | M 20 x 1 | 18 | 24 | 23 | 29 | 5 | M 10 | 65 | 37.9 | 43.4 | 23.4 | DIN 1810-A30-32 |
45 | 11 | M 30 x 1.5 | 22 | 29 | 29 | 36 | 7 | M 10 | 120 | 92.9 | 84 | 64 | DIN 1810-A45-50 |
45 | 13.5 | M 30 x 1.5 | 22 | 29 | 29 | 36 | 7 | M 12 | 120 | 80.4 | 84 | 54.8 | DIN 1810-A45-50 |
45 | 17.5 | M 30 x 1.5 | 22 | 29 | 29 | 36 | 7 | M 16 | 120 | 45.5 | 84 | 28.9 | DIN 1810-A45-50 |
58 | 17.5 | M 40 x 1.5 | 28 | 37 | 37 | 46 | 9 | M 16 | 210 | 136 | 148 | 92.9 | DIN 1810-A58-62 |
58 | 22 | M 40 x 1.5 | 28 | 37 | 37 | 46 | 9 | M 20 | 210 | 90 | 148 | 59 | DIN 1810-A58-62 |
58 | 26 | M 40 x 1.5 | 28 | 37 | 37 | 46 | 9 | M 24 | 210 | 37 | 148 | 20.3 | DIN 1810-A58-62 |
70 | 22 | M 50 x 1.5 | 33 | 44 | 43 | 54 | 10 | M 20 | 330 | 210 | 225 | 136 | DIN 1810-A68-75 |
70 | 26 | M 50 x 1.5 | 33 | 44 | 43 | 54 | 10 | M 24 | 330 | 157 | 225 | 97.3 | DIN 1810-A68-75 |
70 | 33 | M 50 x 1.5 | 33 | 44 | 43 | 54 | 10 | M 30 | 330 | 53 | 225 | 20.6 | DIN 1810-A68-75 |
80 | 26 | M 60 x 2 | 38 | 49 | 50 | 61 | 12 | M 24 | 495 | 322 | 323 | 195.3 | DIN 1810-A80-90 |
80 | 33 | M 60 x 2 | 38 | 49 | 50 | 61 | 12 | M 30 | 495 | 218 | 323 | 118.6 | DIN 1810-A80-90 |
80 | 39 | M 60 x 2 | 38 | 49 | 50 | 61 | 12 | M 36 | 495 | 101 | 323 | 38.2 | DIN 1810-A80-90 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diameter d1 | Bore diameter d2 | Type | Material | m3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.32 € | 1 | Disponible | 7 jours | 25 | 6.6 | A, without lock nut | NI-Stainless Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fni%2Fgn%5F350%5F1%5Fni%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D25%2D6%2C6%2DA%2DNI%7D | |
31.72 € | 1 | Disponible | 7 jours | 25 | 6.6 | A, without lock nut | ST-Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fst%2Fgn%5F350%5F1%5Fst%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D25%2D6%2C6%2DA%2DST%7D | |
70.28 € | 1 | Disponible | 7 jours | 25 | 6.6 | AK, with lock nut | NI-Stainless Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fni%2Fgn%5F350%5F1%5Fak%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D25%2D6%2C6%2DAK%2DNI%7D | |
51.22 € | 1 | Disponible | 7 jours | 25 | 6.6 | AK, with lock nut | ST-Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fst%2Fgn%5F350%5F1%5Fak%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D25%2D6%2C6%2DAK%2DST%7D | |
58.00 € | 1 | Disponible | 7 jours | 32 | 6.6 | A, without lock nut | NI-Stainless Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fni%2Fgn%5F350%5F1%5Fni%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D32%2D6%2C6%2DA%2DNI%7D | |
37.58 € | 1 | Disponible | 7 jours | 32 | 6.6 | A, without lock nut | ST-Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fst%2Fgn%5F350%5F1%5Fst%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D32%2D6%2C6%2DA%2DST%7D | |
85.82 € | 1 | Disponible | 7 jours | 32 | 6.6 | AK, with lock nut | NI-Stainless Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fni%2Fgn%5F350%5F1%5Fak%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D32%2D6%2C6%2DAK%2DNI%7D | |
53.46 € | 1 | Disponible | 7 jours | 32 | 6.6 | AK, with lock nut | ST-Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fst%2Fgn%5F350%5F1%5Fak%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D32%2D6%2C6%2DAK%2DST%7D | |
58.00 € | 1 | Disponible | 7 jours | 32 | 9 | A, without lock nut | NI-Stainless Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fni%2Fgn%5F350%5F1%5Fni%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D32%2D9%2DA%2DNI%7D | |
37.58 € | 1 | Disponible | 7 jours | 32 | 9 | A, without lock nut | ST-Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fst%2Fgn%5F350%5F1%5Fst%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D32%2D9%2DA%2DST%7D | |
85.82 € | 1 | Disponible | 7 jours | 32 | 9 | AK, with lock nut | NI-Stainless Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fni%2Fgn%5F350%5F1%5Fak%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D32%2D9%2DAK%2DNI%7D | |
53.12 € | 1 | Disponible | 7 jours | 32 | 9 | AK, with lock nut | ST-Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fst%2Fgn%5F350%5F1%5Fak%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D32%2D9%2DAK%2DST%7D | |
58.00 € | 1 | Disponible | 7 jours | 32 | 11 | A, without lock nut | NI-Stainless Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fni%2Fgn%5F350%5F1%5Fni%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D32%2D11%2DA%2DNI%7D | |
37.58 € | 1 | Disponible | 7 jours | 32 | 11 | A, without lock nut | ST-Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fst%2Fgn%5F350%5F1%5Fst%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D32%2D11%2DA%2DST%7D | |
85.82 € | 1 | Disponible | 7 jours | 32 | 11 | AK, with lock nut | NI-Stainless Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fni%2Fgn%5F350%5F1%5Fak%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D32%2D11%2DAK%2DNI%7D | |
52.56 € | 1 | Disponible | 7 jours | 32 | 11 | AK, with lock nut | ST-Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fst%2Fgn%5F350%5F1%5Fak%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D32%2D11%2DAK%2DST%7D | |
85.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 45 | 11 | A, without lock nut | NI-Stainless Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fni%2Fgn%5F350%5F1%5Fni%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D45%2D11%2DA%2DNI%7D | |
46.78 € | 1 | Disponible | 7 jours | 45 | 11 | A, without lock nut | ST-Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fst%2Fgn%5F350%5F1%5Fst%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D45%2D11%2DA%2DST%7D | |
119.78 € | 1 | Disponible | 7 jours | 45 | 11 | AK, with lock nut | NI-Stainless Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fni%2Fgn%5F350%5F1%5Fak%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D45%2D11%2DAK%2DNI%7D | |
68.56 € | 1 | Disponible | 7 jours | 45 | 11 | AK, with lock nut | ST-Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fst%2Fgn%5F350%5F1%5Fak%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D45%2D11%2DAK%2DST%7D | |
85.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 45 | 13.5 | A, without lock nut | NI-Stainless Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fni%2Fgn%5F350%5F1%5Fni%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D45%2D13%2C5%2DA%2DNI%7D | |
46.56 € | 1 | Disponible | 7 jours | 45 | 13.5 | A, without lock nut | ST-Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fst%2Fgn%5F350%5F1%5Fst%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D45%2D13%2C5%2DA%2DST%7D | |
119.78 € | 1 | Disponible | 7 jours | 45 | 13.5 | AK, with lock nut | NI-Stainless Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fni%2Fgn%5F350%5F1%5Fak%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D45%2D13%2C5%2DAK%2DNI%7D | |
68.12 € | 1 | Disponible | 7 jours | 45 | 13.5 | AK, with lock nut | ST-Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fst%2Fgn%5F350%5F1%5Fak%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D45%2D13%2C5%2DAK%2DST%7D | |
85.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 45 | 17.5 | A, without lock nut | NI-Stainless Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fni%2Fgn%5F350%5F1%5Fni%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D45%2D17%2C5%2DA%2DNI%7D | |
46.56 € | 1 | Disponible | 7 jours | 45 | 17.5 | A, without lock nut | ST-Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fst%2Fgn%5F350%5F1%5Fst%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D45%2D17%2C5%2DA%2DST%7D | |
119.78 € | 1 | Disponible | 7 jours | 45 | 17.5 | AK, with lock nut | NI-Stainless Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fni%2Fgn%5F350%5F1%5Fak%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D45%2D17%2C5%2DAK%2DNI%7D | |
68.12 € | 1 | Disponible | 7 jours | 45 | 17.5 | AK, with lock nut | ST-Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fst%2Fgn%5F350%5F1%5Fak%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D45%2D17%2C5%2DAK%2DST%7D | |
116.70 € | 1 | Disponible | 7 jours | 58 | 17.5 | A, without lock nut | NI-Stainless Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fni%2Fgn%5F350%5F1%5Fni%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D58%2D17%2C5%2DA%2DNI%7D | |
73.22 € | 1 | Disponible | 7 jours | 58 | 17.5 | A, without lock nut | ST-Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fst%2Fgn%5F350%5F1%5Fst%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D58%2D17%2C5%2DA%2DST%7D | |
166.98 € | 1 | Disponible | 7 jours | 58 | 17.5 | AK, with lock nut | NI-Stainless Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fni%2Fgn%5F350%5F1%5Fak%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D58%2D17%2C5%2DAK%2DNI%7D | |
105.18 € | 1 | Disponible | 7 jours | 58 | 17.5 | AK, with lock nut | ST-Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fst%2Fgn%5F350%5F1%5Fak%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D58%2D17%2C5%2DAK%2DST%7D | |
116.70 € | 1 | Disponible | 7 jours | 58 | 22 | A, without lock nut | NI-Stainless Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fni%2Fgn%5F350%5F1%5Fni%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D58%2D22%2DA%2DNI%7D | |
73.22 € | 1 | Disponible | 7 jours | 58 | 22 | A, without lock nut | ST-Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fst%2Fgn%5F350%5F1%5Fst%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D58%2D22%2DA%2DST%7D | |
166.98 € | 1 | Disponible | 7 jours | 58 | 22 | AK, with lock nut | NI-Stainless Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fni%2Fgn%5F350%5F1%5Fak%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D58%2D22%2DAK%2DNI%7D | |
104.66 € | 1 | Disponible | 7 jours | 58 | 22 | AK, with lock nut | ST-Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fst%2Fgn%5F350%5F1%5Fak%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D58%2D22%2DAK%2DST%7D | |
116.70 € | 1 | Disponible | 7 jours | 58 | 26 | A, without lock nut | NI-Stainless Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fni%2Fgn%5F350%5F1%5Fni%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D58%2D26%2DA%2DNI%7D | |
73.22 € | 1 | Disponible | 7 jours | 58 | 26 | A, without lock nut | ST-Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fst%2Fgn%5F350%5F1%5Fst%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D58%2D26%2DA%2DST%7D | |
166.98 € | 1 | Disponible | 7 jours | 58 | 26 | AK, with lock nut | NI-Stainless Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fni%2Fgn%5F350%5F1%5Fak%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D58%2D26%2DAK%2DNI%7D | |
103.58 € | 1 | Disponible | 7 jours | 58 | 26 | AK, with lock nut | ST-Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fst%2Fgn%5F350%5F1%5Fak%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D58%2D26%2DAK%2DST%7D | |
167.86 € | 1 | Disponible | 7 jours | 70 | 22 | A, without lock nut | NI-Stainless Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fni%2Fgn%5F350%5F1%5Fni%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D70%2D22%2DA%2DNI%7D | |
104.76 € | 1 | Disponible | 7 jours | 70 | 22 | A, without lock nut | ST-Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fst%2Fgn%5F350%5F1%5Fst%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D70%2D22%2DA%2DST%7D | |
215.60 € | 1 | Disponible | 7 jours | 70 | 22 | AK, with lock nut | NI-Stainless Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fni%2Fgn%5F350%5F1%5Fak%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D70%2D22%2DAK%2DNI%7D | |
145.30 € | 1 | Disponible | 7 jours | 70 | 22 | AK, with lock nut | ST-Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fst%2Fgn%5F350%5F1%5Fak%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D70%2D22%2DAK%2DST%7D | |
167.86 € | 1 | Disponible | 7 jours | 70 | 26 | A, without lock nut | NI-Stainless Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fni%2Fgn%5F350%5F1%5Fni%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D70%2D26%2DA%2DNI%7D | |
104.76 € | 1 | Disponible | 7 jours | 70 | 26 | A, without lock nut | ST-Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fst%2Fgn%5F350%5F1%5Fst%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D70%2D26%2DA%2DST%7D | |
215.60 € | 1 | Disponible | 7 jours | 70 | 26 | AK, with lock nut | NI-Stainless Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fni%2Fgn%5F350%5F1%5Fak%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D70%2D26%2DAK%2DNI%7D | |
144.58 € | 1 | Disponible | 7 jours | 70 | 26 | AK, with lock nut | ST-Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fst%2Fgn%5F350%5F1%5Fak%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D70%2D26%2DAK%2DST%7D | |
167.00 € | 1 | Disponible | 7 jours | 70 | 33 | A, without lock nut | NI-Stainless Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fni%2Fgn%5F350%5F1%5Fni%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D70%2D33%2DA%2DNI%7D | |
104.76 € | 1 | Disponible | 7 jours | 70 | 33 | A, without lock nut | ST-Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fst%2Fgn%5F350%5F1%5Fst%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D70%2D33%2DA%2DST%7D | |
215.60 € | 1 | Disponible | 7 jours | 70 | 33 | AK, with lock nut | NI-Stainless Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fni%2Fgn%5F350%5F1%5Fak%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D70%2D33%2DAK%2DNI%7D | |
143.16 € | 1 | Disponible | 7 jours | 70 | 33 | AK, with lock nut | ST-Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fst%2Fgn%5F350%5F1%5Fak%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D70%2D33%2DAK%2DST%7D | |
213.22 € | 1 | Disponible | 7 jours | 80 | 26 | A, without lock nut | NI-Stainless Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fni%2Fgn%5F350%5F1%5Fni%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D80%2D26%2DA%2DNI%7D | |
143.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 80 | 26 | A, without lock nut | ST-Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fst%2Fgn%5F350%5F1%5Fst%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D80%2D26%2DA%2DST%7D | |
293.56 € | 1 | Disponible | 7 jours | 80 | 26 | AK, with lock nut | NI-Stainless Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fni%2Fgn%5F350%5F1%5Fak%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D80%2D26%2DAK%2DNI%7D | |
185.76 € | 1 | Disponible | 7 jours | 80 | 26 | AK, with lock nut | ST-Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fst%2Fgn%5F350%5F1%5Fak%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D80%2D26%2DAK%2DST%7D | |
213.22 € | 1 | Disponible | 7 jours | 80 | 33 | A, without lock nut | NI-Stainless Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fni%2Fgn%5F350%5F1%5Fni%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D80%2D33%2DA%2DNI%7D | |
142.80 € | 1 | Disponible | 7 jours | 80 | 33 | A, without lock nut | ST-Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fst%2Fgn%5F350%5F1%5Fst%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D80%2D33%2DA%2DST%7D | |
293.56 € | 1 | Disponible | 7 jours | 80 | 33 | AK, with lock nut | NI-Stainless Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fni%2Fgn%5F350%5F1%5Fak%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D80%2D33%2DAK%2DNI%7D | |
183.88 € | 1 | Disponible | 7 jours | 80 | 33 | AK, with lock nut | ST-Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fst%2Fgn%5F350%5F1%5Fak%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D80%2D33%2DAK%2DST%7D |
Loading...
m1 | 2:web2CAD | t | 9:Incompatible |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diameter d1
Bore diameter d2
Type
Material
m3
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles