Lifting pins

Lifting pins
  • En promotion
  • Remise sur volume
GN 1130 Lifting pins are carrier elements designed for fast and easy use. Pressing the red aluminium button will release the locking effect of the locking ball, allowing the load bolt to be moved in or out of the holding bore hole. The shackle rotates by at least 180°, with a safety flange fitted as a safeguard against inadvertent operation. Depending on the direction of pull, the ball load bolt may move freely by 360° in the holding bore hole.
Sling and lifting gear permanently remaining at the workpiece (e.g. load rings) is no longer necessary. Holding bore holes with d1 H11 are sufficient in use.
For more user guidlines, see the operating instruction enclosed with every lifting pin (see also under www.ganter-griff.com/service).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1130-8-10-ST
1130-8-15-ST
1130-8-25-ST
1130-8-35-ST
1130-10-15-ST
1130-10-25-ST
1130-10-35-ST
1130-10-50-ST
1130-12-15-ST
1130-12-25-ST
1130-12-35-ST
1130-12-50-ST
1130-16-25-ST
1130-16-50-ST
1130-16-75-ST
1130-20-50-ST
1130-20-75-ST
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Bolt diameter d1 Length l1

126.28 €

66.93 €

1 Disponible Jour même

Stock

810

126.28 €

66.93 €

1 Disponible Jour même

Stock

815

126.28 €

66.93 €

1 Disponible Jour même

Stock

825

126.28 €

1 Disponible 7 jours 835

128.70 €

1 Disponible 7 jours 1015

128.70 €

68.21 €

1 Disponible Jour même

Stock

1025

128.70 €

68.21 €

1 Disponible Jour même

Stock

1035

128.70 €

1 Disponible 7 jours 1050

139.18 €

73.77 €

1 Disponible Jour même

Stock

1215

139.18 €

1 Disponible 3 jours 1225

139.18 €

73.77 €

1 Disponible Jour même

Stock

1235

139.18 €

1 Disponible 7 jours 1250

153.50 €

81.36 €

1 Disponible Jour même

Stock

1625

153.50 €

1 Disponible 7 jours 1650

153.50 €

81.36 €

1 Disponible Jour même

Stock

1675

231.66 €

1 Disponible 7 jours 2050

236.40 €

125.29 €

1 Disponible Jour même

Stock

2075

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material ST-Steel

Assistance technique