Linear actuator connectors, Stainless Steel

Linear actuator connectors, Stainless Steel
  • Remise sur volume
Stainless Steel-Linear actuator connectors GN 131.2 are normally supplied mounted only in connection with a linear actuator and for function control.
By means of the clamping screws on the clamping bores d1 / d2 the movement can either be set or the linear actuator connector can be clamped (after setting of final adjustment).
The standard version of the clamping screws are socket cap screws with hexagonal socket DIN 912. They can be replaced by clamping kits GN 911.3 (article code see table of dimensions).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

131.2-G18-G18-2-NI

Référence pièce
131.2-G18-G18-2-NI
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

203.44 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Linear actuator connectors, Stainless Steel, le numéro d'article est le suivant: 131.2-G18-G18-2-NI.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 131.2-G18-G18-2-NI.

Assistance technique