Linear actuators, Steel, Stainless Steel

Linear actuators, Steel, Stainless Steel
  • Remise sur volume
In addition to the standard stroke lengths specified in the above table for linear actuators GN 291 any stroke inside the maximum stroke length is available.
Besides the extensive range of tube clamp connectors there are a number of different components for fixing the linear actuators and to build linear actuator connectors.
In order to measure the displacement and positioning of the linear actuator connectors, digital as well as analogue position indicators can be installed and furthermore the guide tube can be provided with a longitudinal scale.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
291-18-65-L1-SCR
291-18-65-R1-SCR
291-18-165-L1-SCR
291-18-165-R1-SCR
291-18-265-L1-SCR
291-18-265-R1-SCR
291-30-100-L1-SCR
291-30-100-R1-SCR
291-30-150-L1-SCR
291-30-150-R1-SCR
291-30-200-L1-SCR
291-30-200-R1-SCR
291-30-300-L1-SCR
291-30-300-R1-SCR
291-40-70-L1-SCR
291-40-70-R1-SCR
291-40-170-L1-SCR
291-40-170-R1-SCR
291-40-220-L1-SCR
291-40-220-R1-SCR
291-40-270-L1-SCR
291-40-270-R1-SCR
291-40-320-L1-SCR
291-40-320-R1-SCR
291-50-65-L1-SCR
291-50-65-R1-SCR
291-50-115-L1-SCR
291-50-115-R1-SCR
291-50-215-L1-SCR
291-50-215-R1-SCR
291-50-265-L1-SCR
291-50-265-R1-SCR
291-50-315-L1-SCR
291-50-315-R1-SCR
291-60-220-L1-SCR
291-60-220-R1-SCR
291-60-720-L1-SCR
291-60-720-R1-SCR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Length l1 Outside diameter d1 Type

305.22 €

1 Disponible 7 jours 6518L1, Left hand thread, shaft journal at one end

305.22 €

1 Disponible 7 jours 6518R1, Right hand thread, shaft journal at one end

341.76 €

1 Disponible 7 jours 16518L1, Left hand thread, shaft journal at one end

341.76 €

1 Disponible 7 jours 16518R1, Right hand thread, shaft journal at one end

378.18 €

1 Disponible 7 jours 26518L1, Left hand thread, shaft journal at one end

378.18 €

1 Disponible 7 jours 26518R1, Right hand thread, shaft journal at one end

437.60 €

1 Disponible 7 jours 10030L1, Left hand thread, shaft journal at one end

437.60 €

1 Disponible 7 jours 10030R1, Right hand thread, shaft journal at one end

459.58 €

1 Disponible 7 jours 15030L1, Left hand thread, shaft journal at one end

459.58 €

1 Disponible 7 jours 15030R1, Right hand thread, shaft journal at one end

481.52 €

1 Disponible 7 jours 20030L1, Left hand thread, shaft journal at one end

481.52 €

1 Disponible 7 jours 20030R1, Right hand thread, shaft journal at one end

525.46 €

1 Disponible 7 jours 30030L1, Left hand thread, shaft journal at one end

525.46 €

1 Disponible 7 jours 30030R1, Right hand thread, shaft journal at one end

466.58 €

1 Disponible 7 jours 7040L1, Left hand thread, shaft journal at one end

466.58 €

1 Disponible 7 jours 7040R1, Right hand thread, shaft journal at one end

510.50 €

1 Disponible 7 jours 17040L1, Left hand thread, shaft journal at one end

510.50 €

1 Disponible 7 jours 17040R1, Right hand thread, shaft journal at one end

532.48 €

1 Disponible 7 jours 22040L1, Left hand thread, shaft journal at one end

532.48 €

1 Disponible 7 jours 22040R1, Right hand thread, shaft journal at one end

554.42 €

1 Disponible 7 jours 27040L1, Left hand thread, shaft journal at one end

554.42 €

1 Disponible 7 jours 27040R1, Right hand thread, shaft journal at one end

576.38 €

1 Disponible 7 jours 32040L1, Left hand thread, shaft journal at one end

576.38 €

1 Disponible 7 jours 32040R1, Right hand thread, shaft journal at one end

475.46 €

1 Disponible 7 jours 6550L1, Left hand thread, shaft journal at one end

475.46 €

1 Disponible 7 jours 6550R1, Right hand thread, shaft journal at one end

498.16 €

1 Disponible 7 jours 11550L1, Left hand thread, shaft journal at one end

498.16 €

1 Disponible 7 jours 11550R1, Right hand thread, shaft journal at one end

543.50 €

1 Disponible 7 jours 21550L1, Left hand thread, shaft journal at one end

543.50 €

1 Disponible 7 jours 21550R1, Right hand thread, shaft journal at one end

566.16 €

1 Disponible 7 jours 26550L1, Left hand thread, shaft journal at one end

566.16 €

1 Disponible 7 jours 26550R1, Right hand thread, shaft journal at one end

588.88 €

1 Disponible 7 jours 31550L1, Left hand thread, shaft journal at one end

588.88 €

1 Disponible 7 jours 31550R1, Right hand thread, shaft journal at one end

586.88 €

1 Disponible 7 jours 22060L1, Left hand thread, shaft journal at one end

586.88 €

1 Disponible 7 jours 22060R1, Right hand thread, shaft journal at one end

869.18 €

1 Disponible 7 jours 72060L1, Left hand thread, shaft journal at one end

869.18 €

1 Disponible 7 jours 72060R1, Right hand thread, shaft journal at one end

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material SCR, Steel, chrome-plated

Assistance technique