Linear actuators, Steel, Stainless Steel

Linear actuators, Steel, Stainless Steel
  • Remise sur volume
In addition to the standard stroke lengths specified in the above table for linear actuators GN 292 any stroke inside the maximum stroke length is available.
Besides the extensive range of tube clamp connectors there are a number of different components for fixing the linear actuators and to build linear actuator connectors.
In order to measure the displacement and positioning of the linear actuator connectors, digital as well as analogue position indicators can be installed and furthermore the guide tube can be provided with a longitudinal scale.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
292-18-120-RL1-SCR
292-30-130-RL1-SCR
292-40-205-RL1-SCR
292-40-255-RL1-SCR
292-50-300-RL1-SCR
292-50-350-RL1-SCR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Length l1 Outside diameter d1

702.18 €

1 Disponible 7 jours 12018

791.72 €

1 Disponible 7 jours 13030

974.96 €

1 Disponible 7 jours 20540

1,041.96 €

1 Disponible 7 jours 25540

1,091.16 €

1 Disponible 7 jours 30050

1,159.52 €

1 Disponible 7 jours 35050

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type RL1, Shaft journal at one end Material SCR, Steel, chrome-plated

Assistance technique