Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Bolt diameter d1 (Ø) | Collet thread d2 | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.12 € | 1 | Disponible | 7 jours | 6 | M 12 x 1,5 | A, Operation with knob, sleeve black, without lock nut | |
23.48 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 6 | M 12 x 1,5 | AK, Operation with knob, sleeve black, with lock nut | |
23.12 € | 1 | Disponible | 7 jours | 6 | M 12 x 1,5 | AR, Operation with knob, sleeve red, without lock nut | |
23.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 6 | M 12 x 1,5 | ARK, Operation with knob, sleeve red, with lock nut | |
20.02 € | 1 | Disponible | 7 jours | 6 | M 12 x 1,5 | B, Operation with key, sleeve black, without lock nut | |
20.38 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 6 | M 12 x 1,5 | BK, Operation with key, sleeve black, with lock nut | |
22.76 € | 1 | Disponible | 7 jours | 8 | M 12 x 1,5 | A, Operation with knob, sleeve black, without lock nut | |
23.10 € | 1 | Disponible | 7 jours | 8 | M 12 x 1,5 | AK, Operation with knob, sleeve black, with lock nut | |
22.76 € | 1 | Disponible | 7 jours | 8 | M 12 x 1,5 | AR, Operation with knob, sleeve red, without lock nut | |
23.10 € | 1 | Disponible | 7 jours | 8 | M 12 x 1,5 | ARK, Operation with knob, sleeve red, with lock nut | |
19.58 € | 1 | Disponible | 7 jours | 8 | M 12 x 1,5 | B, Operation with key, sleeve black, without lock nut | |
19.92 € | 1 | Disponible | 7 jours | 8 | M 12 x 1,5 | BK, Operation with key, sleeve black, with lock nut | |
23.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 8 | M 16 x 1,5 | A, Operation with knob, sleeve black, without lock nut | |
24.10 € | 1 | Disponible | 7 jours | 8 | M 16 x 1,5 | AK, Operation with knob, sleeve black, with lock nut | |
23.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 8 | M 16 x 1,5 | AR, Operation with knob, sleeve red, without lock nut | |
24.10 € | 1 | Disponible | 7 jours | 8 | M 16 x 1,5 | ARK, Operation with knob, sleeve red, with lock nut | |
21.06 € | 1 | Disponible | 7 jours | 8 | M 16 x 1,5 | B, Operation with key, sleeve black, without lock nut | |
21.68 € | 1 | Disponible | 7 jours | 8 | M 16 x 1,5 | BK, Operation with key, sleeve black, with lock nut | |
23.12 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | M 16 x 1,5 | A, Operation with knob, sleeve black, without lock nut | |
23.76 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | M 16 x 1,5 | AK, Operation with knob, sleeve black, with lock nut | |
23.12 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | M 16 x 1,5 | AR, Operation with knob, sleeve red, without lock nut | |
23.76 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | M 16 x 1,5 | ARK, Operation with knob, sleeve red, with lock nut | |
20.78 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | M 16 x 1,5 | B, Operation with key, sleeve black, without lock nut | |
21.40 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | M 16 x 1,5 | BK, Operation with key, sleeve black, with lock nut |
Loading...
Configurer
Stock
Propriétés de base
Bolt diameter d1(Ø)
Collet thread d2
Type
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles