Locking plungers, PUSH-PUSH locking mechanism

Locking plungers, PUSH-PUSH locking mechanism
  • En promotion
  • Remise sur volume
The indexing pin in the locking plungers GN 514 is moved via a so-called cardioid mechanism.

This mechanism means that the indexing pin is both extended and retracted alone by pressing the operating button (PUSH-PUSH locking mechanism).

Please note that the indexing pin cannot absorb any axial forces and that it retracts virtually by spring action; the indexing pin must therefore remain free and easy to move.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
514-6-A
514-6-AK
514-8-A
514-8-AK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Bolt diameter d1
(Ø)
Type

14.76 €

7.82 €

1 Disponible Jour même

Stock

6A, without lock nut

15.10 €

1 Disponible Jour même

Stock

6AK, with lock nut

25.86 €

9.57 €

1 Disponible Jour même

Stock

8A, without lock nut

26.48 €

1 Disponible 7 jours 8AK, with lock nut

Loading...

  1. 1

Assistance technique