Mini indexing plungers, covered indexing mechanism

Mini indexing plungers, covered indexing mechanism
  • En promotion
  • Remise sur volume
Mini indexing plungers GN 822 are distinguished for their small dimensions. They have been designed for installation in thin walled sheet metal constructions.
They are inserted into position by holding them by the serrated knob. The spanner flats on the lock nut are revealed when retracting the pin, so that the mini indexing plunger can be easily tightened by means of a fork spanner.
With Type C the knob can be turned by 30° and a notch keeps the knob in this position.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
822-4-B-NI
822-4-B-ST
822-4-C-NI
822-4-C-ST
822-5-B-NI
822-5-B-ST
822-5-C-NI
822-5-C-ST
822-6-B-NI
822-6-B-ST
822-6-C-NI
822-6-C-ST
822-7-B-NI
822-7-B-ST
822-7-C-NI
822-7-C-ST
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Material Bolt diameter d1
(Ø)
Type

6.32 €

1 Disponible 7 jours Stainless Steel4B, without rest position, with plastic knob

5.36 €

1 Disponible 7 jours Steel4B, without rest position, with plastic knob

6.38 €

3.38 €

1 Disponible Jour même

Stock

Stainless Steel4C, with rest position

5.46 €

1 Disponible 7 jours Steel4C, with rest position

6.46 €

1 Disponible 7 jours Stainless Steel5B, without rest position, with plastic knob

5.50 €

1 Disponible 7 jours Steel5B, without rest position, with plastic knob

6.52 €

1 Disponible 7 jours Stainless Steel5C, with rest position

5.58 €

1 Disponible Jour même

Stock

Steel5C, with rest position

7.20 €

1 Disponible 7 jours Stainless Steel6B, without rest position, with plastic knob

5.96 €

3.16 €

1 Disponible Jour même

Stock

Steel6B, without rest position, with plastic knob

7.28 €

3.86 €

1 Disponible Jour même

Stock

Stainless Steel6C, with rest position

6.02 €

3.19 €

1 Disponible Jour même

Stock

Steel6C, with rest position

7.18 €

1 Disponible 4 jours Stainless Steel7B, without rest position, with plastic knob

5.96 €

1 Disponible 7 jours Steel7B, without rest position, with plastic knob

7.26 €

1 Disponible 7 jours Stainless Steel7C, with rest position

6.02 €

1 Disponible 7 jours Steel7C, with rest position

Loading...

  1. 1

Assistance technique