Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Material | Bolt diameter d1 (Ø) | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.38 € | 1 | Disponible | 7 jours | Stainless Steel | 4 | B, without rest position, with plastic knob | |
5.40 € | 1 | Disponible | 7 jours | Steel | 4 | B, without rest position, with plastic knob | |
6.42 € | 1 | Disponible | 7 jours | Stainless Steel | 4 | C, with rest position | |
5.68 € | 1 | Disponible | 7 jours | Steel | 4 | C, with rest position | |
6.50 € | 1 | Disponible | 4 jours | Stainless Steel | 5 | B, without rest position, with plastic knob | |
5.56 € | 1 | Disponible | 7 jours | Steel | 5 | B, without rest position, with plastic knob | |
6.56 € | 1 | Disponible | 7 jours | Stainless Steel | 5 | C, with rest position | |
5.82 € | 1 | Disponible | 7 jours | Steel | 5 | C, with rest position | |
7.36 € | 1 | Disponible | 7 jours | Stainless Steel | 6 | B, without rest position, with plastic knob | |
6.12 € | 1 | Disponible | 7 jours | Steel | 6 | B, without rest position, with plastic knob | |
7.36 € | 1 | Disponible | 7 jours | Stainless Steel | 6 | C, with rest position | |
6.42 € | 1 | Disponible | 7 jours | Steel | 6 | C, with rest position | |
7.32 € | 1 | Disponible | 7 jours | Stainless Steel | 7 | B, without rest position, with plastic knob | |
6.12 € | 1 | Disponible | 7 jours | Steel | 7 | B, without rest position, with plastic knob | |
7.30 € | 1 | Disponible | 7 jours | Stainless Steel | 7 | C, with rest position | |
6.46 € | 1 | Disponible | 7 jours | Steel | 7 | C, with rest position |
Loading...
Colour | RT |
---|
Configurer
Propriétés de base
Material
Bolt diameter d1(Ø)
Type
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles