Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
612.1-M12X1,5-A-NI |
612.1-M12X1,5-B-NI |
612.1-M16X1,5-A-NI |
612.1-M16X1,5-B-NI |
612.1-M20X1,5-A-NI |
612.1-M20X1,5-B-NI |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Collet thread d1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
22.22 € 11.78 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | A, Fixing holes parallel to plunger | M 12 x 1,5 | |
29.44 € | 1 | Disponible | 7 jours | B, Fixing holes vertical to plunger | M 12 x 1,5 | |
26.62 € | 1 | Disponible | 7 jours | A, Fixing holes parallel to plunger | M 16 x 1,5 | |
34.58 € | 1 | Disponible | 7 jours | B, Fixing holes vertical to plunger | M 16 x 1,5 | |
28.12 € | 1 | Disponible | 7 jours | A, Fixing holes parallel to plunger | M 20 x 1,5 | |
36.68 € | 1 | Disponible | 7 jours | B, Fixing holes vertical to plunger | M 20 x 1,5 |
Loading...
Material | NI, Stainless Steel |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Collet thread d1
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles