Mounting blocks, Steel

Mounting blocks, Steel
  • En promotion
  • Remise sur volume
Mounting blocks GN 612.1 broaden the mounting possibilities and are an added feature for the cam action indexing plungers GN 612 and cam action indexing plungers GN 712 / GN 712.1.
To position the indexing pin of an indexing plunger or cam action indexing plunger, they can also hold GN 412.2 positioning bushings.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
612.1-M12X1,​5-A
612.1-M12X1,​5-B
612.1-M16X1,​5-A
612.1-M16X1,​5-B
612.1-M20X1,​5-A
612.1-M20X1,​5-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Collet thread d1

16.12 €

1 Disponible 7 jours A, Fixing holes parallel to plungerM 12 x 1,5

19.62 €

1 Disponible 7 jours B, Fixing holes vertical to plungerM 12 x 1,5

19.32 €

1 Disponible 7 jours A, Fixing holes parallel to plungerM 16 x 1,5

23.20 €

1 Disponible 7 jours B, Fixing holes vertical to plungerM 16 x 1,5

20.48 €

1 Disponible 7 jours A, Fixing holes parallel to plungerM 20 x 1,5

24.42 €

12.94 €

1 Disponible Jour même

Stock

B, Fixing holes vertical to plungerM 20 x 1,5

Loading...

  1. 1

Assistance technique