Embases de charnières / trous oblongs / acier / Galvanisé / 139.3-170 / GANTER

Embases de charnières / trous oblongs / acier / Galvanisé / 139.3-170 / GANTER
  • Remise sur volume
The flat mounting plate GN 139.3 allows the hinges GN 139.1 / GN 139.2 to be attached from the front.
The long slotted holes allow the attachment to profile
s ystems.
Countersunk screws for fixing the hinges to the mounting plate are
included part of the order.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

139.3-170

Référence pièce
139.3-170
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

38.10 €

1 Disponible 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur l(mm) 170 Weight(kg) 0.358

Vous vous trouvez sur la page de Embases de charnières / trous oblongs / acier / Galvanisé / 139.3-170 / GANTER, le numéro d'article est le suivant: 139.3-170.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 139.3-170.

Assistance technique