Inscription
Configurer

Mounting plates, Aluminium

Référence pièce:

encore indéterminée. 7 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

Width b

Length l1

Type

Quantité minimale de commande
30
41
A, without retaining bores
1 pièces
50
67
A, without retaining bores
1 pièces
50
67
B, with retaining bores for rotary tables
1 pièces
80
105
A, without retaining bores
1 pièces
80
105
B, with retaining bores for rotary tables
1 pièces
120
145
A, without retaining bores
1 pièces
120
145
B, with retaining bores for rotary tables
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
84.50 €
( 100.56 € )
7 jours ouvrables
84.50 €
( 100.56 € )
7 jours ouvrables
159.38 €
( 189.66 € )
7 jours ouvrables
111.82 €
( 133.07 € )
7 jours ouvrables
184.52 €
( 219.58 € )
7 jours ouvrables
166.08 €
( 197.64 € )
7 jours ouvrables
238.80 €
( 284.17 € )
7 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

Mounting plates GN 900.4 type A are used for installing fixtures on the operator’s side. Type B is used for installing a rotary table GN 900.6.
The mounting plate can be simply clamped on to the slide and no additional drilled holes are required.
The small fixing plates serves as an additional fine adjustment of the mounting plate with the adjustable slide unit.
All parts required to make up a set are included.