Vannes de drainage d'huile

Vannes de drainage d'huile
  • Remise sur volume
Les Vannes de drainage d'huile GN 880 peuvent être utilisées pour la vidange d'huile non sous pression. Aussi bien sous certaines conditions que pour le drainage sous vide.
Le Contenu du volume d'écoulement (l/minimum) dépend de la Viscosité du fluide, de la quantité de remplissage et de la Température. Valeurs indicatives disponible sur demande.
Les autres fonctionnalités sont:
- manipulation facile et sûre
- Taux de débit optimal
- haute résistance à la Pression (jusqu'à 100 Bar)
- résistance aux hautes Température (-30°C à +120°C, courte période jusqu'à 180°C)
- 100 % étanche testé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
880-G1/2-ST-K
880-G1/4-ST-K
880-G1-MS-K
880-G3/4-MS-K
880-G3/8-ST-K
880-M14X1,​5-ST-K
880-M16X1,​5-ST-K
880-M18X1,​5-ST-K
880-M20X1,​5-ST-K
880-M22X1,​5-ST-K
880-M24X1,​5-MS-K
880-M26X1,​5-MS-K
880-M30X1,​5-MS-K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Size Type

25.88 €

1 Disponible 7 jours --

25.76 €

1 Disponible 7 jours --

41.82 €

1 Disponible 7 jours 32BI, Clamping arm vertical

34.00 €

1 Disponible 7 jours --

25.76 €

1 Disponible 7 jours 40BI, Clamping arm vertical

25.76 €

1 Disponible 7 jours --

25.76 €

1 Disponible 7 jours 50BI, Clamping arm vertical

25.76 €

1 Disponible 7 jours --

25.88 €

1 Disponible 7 jours 20BC, 2 Clamping arms vertical for centred clamping

25.88 €

1 Disponible 7 jours --

33.32 €

1 Disponible 7 jours 32BC, 2 Clamping arms vertical for centred clamping

31.80 €

1 Disponible 7 jours --

41.82 €

1 Disponible 7 jours 40BC, 2 Clamping arms vertical for centred clamping

Loading...

  1. 1

Assistance technique