Oil level sight glasses, Aluminum / ESG glass, resistant up to 180 °C, black ano

Oil level sight glasses, Aluminum / ESG glass, resistant up to 180 °C, black ano
  • En promotion
  • Remise sur volume
Oil level sight glasses GN 743.1 offer genuine glass of high stability and scratch proof. The sealing is achieved with an O-ring on the periphery and not on the face edge of the glass. Leak tightness is therefore not affected by axial pressures.
The outside diameter of these oil level sight glasses with recessed hexagon is chosen to match mounting holes for tube connections according to DIN 3852.
The seal is housed in a groove and it can therefore not be lost. In addition, this groove prevents the seal from being extruded when the sight glass is tightened.
Oil level sight glasses GN 743.1 can be used on pressurised oil tanks. Tests regarding maximum pressure are available on request.
Assembly instruction:
For mounting on walls of less than 4 mm thickness please use a fixing nut GN 543.1.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
743.1-7-G1/4-AS
743.1-7-G1/4-BS
743.1-7-M14X1,​5-AS
743.1-7-M14X1,​5-BS
743.1-11-G3/8-AS
743.1-11-G3/8-BS
743.1-11-M16X1,​5-AS
743.1-11-M16X1,​5-BS
743.1-14-G1/2-AS
743.1-14-G1/2-BS
743.1-14-M20X1,​5-AS
743.1-14-M20X1,​5-BS
743.1-18-G3/4-AS
743.1-18-G3/4-BS
743.1-18-M26X1,​5-AS
743.1-18-M26X1,​5-BS
743.1-18-M27X1,​5-AS
743.1-18-M27X1,​5-BS
743.1-24-G1-AS
743.1-24-G1-BS
743.1-24-M33X1,​5-AS
743.1-24-M33X1,​5-BS
743.1-32-G11/2-AS
743.1-32-G11/2-BS
743.1-32-G11/4-AS
743.1-32-G11/4-BS
743.1-32-M40X1,​5-AS
743.1-32-M40X1,​5-BS
743.1-32-M42X1,​5-AS
743.1-32-M42X1,​5-BS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Inch thread d2 Fine thread d2 Window glass d1 Type

14.36 €

7.61 €

1 Disponible Jour même

Stock

G 1/4-7AS-with contrast screen, black anodized

14.36 €

7.61 €

1 Disponible Jour même

Stock

G 1/4-7BS-without contrast screen, black anodized

14.36 €

7.61 €

1 Disponible Jour même

Stock

-M 14 x 1,57AS-with contrast screen, black anodized

14.36 €

7.61 €

1 Disponible Jour même

Stock

-M 14 x 1,57BS-without contrast screen, black anodized

11.62 €

6.16 €

1 Disponible Jour même

Stock

G 3/8-11AS-with contrast screen, black anodized

11.62 €

6.16 €

1 Disponible Jour même

Stock

G 3/8-11BS-without contrast screen, black anodized

11.62 €

6.16 €

1 Disponible Jour même

Stock

-M 16 x 1,511AS-with contrast screen, black anodized

11.62 €

6.16 €

1 Disponible Jour même

Stock

-M 16 x 1,511BS-without contrast screen, black anodized

11.22 €

5.95 €

1 Disponible Jour même

Stock

G 1/2-14AS-with contrast screen, black anodized

11.22 €

5.95 €

1 Disponible Jour même

Stock

G 1/2-14BS-without contrast screen, black anodized

11.22 €

1 Disponible 7 jours -M 20 x 1,514AS-with contrast screen, black anodized

11.22 €

5.95 €

1 Disponible Jour même

Stock

-M 20 x 1,514BS-without contrast screen, black anodized

15.62 €

8.28 €

1 Disponible Jour même

Stock

G 3/4-18AS-with contrast screen, black anodized

15.62 €

8.28 €

1 Disponible Jour même

Stock

G 3/4-18BS-without contrast screen, black anodized

15.62 €

8.28 €

1 Disponible Jour même

Stock

-M 26 x 1,518AS-with contrast screen, black anodized

15.62 €

8.28 €

1 Disponible Jour même

Stock

-M 26 x 1,518BS-without contrast screen, black anodized

15.62 €

8.28 €

1 Disponible Jour même

Stock

-M 27 x 1,518AS-with contrast screen, black anodized

15.62 €

8.28 €

1 Disponible Jour même

Stock

-M 27 x 1,518BS-without contrast screen, black anodized

18.08 €

9.58 €

1 Disponible Jour même

Stock

G 1-24AS-with contrast screen, black anodized

18.08 €

9.58 €

1 Disponible Jour même

Stock

G 1-24BS-without contrast screen, black anodized

18.08 €

9.58 €

1 Disponible Jour même

Stock

-M 33 x 1,524AS-with contrast screen, black anodized

18.08 €

1 Disponible 7 jours -M 33 x 1,524BS-without contrast screen, black anodized

30.54 €

16.19 €

1 Disponible Jour même

Stock

G 11/2-32AS-with contrast screen, black anodized

30.54 €

16.19 €

1 Disponible Jour même

Stock

G 11/2-32BS-without contrast screen, black anodized

20.34 €

10.78 €

1 Disponible Jour même

Stock

G 11/4-32AS-with contrast screen, black anodized

20.34 €

10.78 €

1 Disponible Jour même

Stock

G 11/4-32BS-without contrast screen, black anodized

20.34 €

10.78 €

1 Disponible Jour même

Stock

-M 40 x 1,532AS-with contrast screen, black anodized

20.34 €

1 Disponible 4 jours -M 40 x 1,532BS-without contrast screen, black anodized

20.34 €

10.78 €

1 Disponible Jour même

Stock

-M 42 x 1,532AS-with contrast screen, black anodized

20.34 €

10.78 €

1 Disponible Jour même

Stock

-M 42 x 1,532BS-without contrast screen, black anodized

Loading...

  1. 1

Assistance technique