Oil level sight glasses, Aluminum / ESG glass, resistant up to 180 °C, blank

Oil level sight glasses, Aluminum / ESG glass, resistant up to 180 °C, blank
  • En promotion
  • Remise sur volume
Oil level sight glasses GN 743.1 offer genuine glass of high stability and scratch proof. The sealing is achieved with an O-ring on the periphery and not on the face edge of the glass. Leak tightness is therefore not affected by axial pressures.
The outside diameter of these oil level sight glasses with recessed hexagon is chosen to match mounting holes for tube connections according to DIN 3852.
The seal is housed in a groove and it can therefore not be lost. In addition, this groove prevents the seal from being extruded when the sight glass is tightened.
Oil level sight glasses GN 743.1 can be used on pressurised oil tanks. Tests regarding maximum pressure are available on request.
Assembly instruction:
For mounting on walls of less than 4 mm thickness please use a fixing nut GN 543.1.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
743.1-7-G1/4-A
743.1-7-G1/4-B
743.1-7-M14X1,​5-A
743.1-7-M14X1,​5-B
743.1-11-G3/8-A
743.1-11-G3/8-B
743.1-11-M16X1,​5-A
743.1-11-M16X1,​5-B
743.1-14-G1/2-A
743.1-14-G1/2-B
743.1-14-M20X1,​5-A
743.1-14-M20X1,​5-B
743.1-18-G3/4-A
743.1-18-G3/4-B
743.1-18-M26X1,​5-A
743.1-18-M26X1,​5-B
743.1-18-M27X1,​5-A
743.1-18-M27X1,​5-B
743.1-24-G1-A
743.1-24-G1-B
743.1-24-M33X1,​5-A
743.1-24-M33X1,​5-B
743.1-32-G11/2-A
743.1-32-G11/2-B
743.1-32-G11/4-A
743.1-32-G11/4-B
743.1-32-M40X1,​5-A
743.1-32-M40X1,​5-B
743.1-32-M42X1,​5-A
743.1-32-M42X1,​5-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Inch thread d2 Fine thread d2 Window glass d1 Type

12.58 €

6.67 €

1 Disponible Jour même

Stock

G 1/4-7A-with contrast screen, blank

12.58 €

6.67 €

1 Disponible Jour même

Stock

G 1/4-7B-without contrast screen, blank

12.58 €

6.67 €

1 Disponible Jour même

Stock

-M 14 x 1,57A-with contrast screen, blank

12.58 €

6.67 €

1 Disponible Jour même

Stock

-M 14 x 1,57B-without contrast screen, blank

9.70 €

5.14 €

1 Disponible Jour même

Stock

G 3/8-11A-with contrast screen, blank

9.70 €

5.14 €

1 Disponible Jour même

Stock

G 3/8-11B-without contrast screen, blank

9.70 €

5.14 €

1 Disponible Jour même

Stock

-M 16 x 1,511A-with contrast screen, blank

9.70 €

5.14 €

1 Disponible Jour même

Stock

-M 16 x 1,511B-without contrast screen, blank

9.16 €

4.85 €

1 Disponible Jour même

Stock

G 1/2-14A-with contrast screen, blank

9.16 €

4.85 €

1 Disponible Jour même

Stock

G 1/2-14B-without contrast screen, blank

9.16 €

4.85 €

1 Disponible Jour même

Stock

-M 20 x 1,514A-with contrast screen, blank

9.16 €

4.85 €

1 Disponible Jour même

Stock

-M 20 x 1,514B-without contrast screen, blank

13.24 €

7.02 €

1 Disponible Jour même

Stock

G 3/4-18A-with contrast screen, blank

13.24 €

1 Disponible 4 jours G 3/4-18B-without contrast screen, blank

13.24 €

7.02 €

1 Disponible Jour même

Stock

-M 26 x 1,518A-with contrast screen, blank

13.24 €

7.02 €

1 Disponible Jour même

Stock

-M 26 x 1,518B-without contrast screen, blank

13.24 €

7.02 €

1 Disponible Jour même

Stock

-M 27 x 1,518A-with contrast screen, blank

13.24 €

7.02 €

1 Disponible Jour même

Stock

-M 27 x 1,518B-without contrast screen, blank

15.50 €

1 Disponible 7 jours G 1-24A-with contrast screen, blank

15.50 €

8.22 €

1 Disponible Jour même

Stock

G 1-24B-without contrast screen, blank

15.50 €

8.22 €

1 Disponible Jour même

Stock

-M 33 x 1,524A-with contrast screen, blank

15.50 €

8.22 €

1 Disponible Jour même

Stock

-M 33 x 1,524B-without contrast screen, blank

27.76 €

14.71 €

1 Disponible Jour même

Stock

G 11/2-32A-with contrast screen, blank

27.76 €

14.71 €

1 Disponible Jour même

Stock

G 11/2-32B-without contrast screen, blank

17.52 €

1 Disponible 3 jours G 11/4-32A-with contrast screen, blank

17.52 €

1 Disponible 7 jours G 11/4-32B-without contrast screen, blank

17.52 €

9.29 €

1 Disponible Jour même

Stock

-M 40 x 1,532A-with contrast screen, blank

17.52 €

9.29 €

1 Disponible Jour même

Stock

-M 40 x 1,532B-without contrast screen, blank

17.52 €

9.29 €

1 Disponible Jour même

Stock

-M 42 x 1,532A-with contrast screen, blank

17.52 €

9.29 €

1 Disponible Jour même

Stock

-M 42 x 1,532B-without contrast screen, blank

Loading...

  1. 1

Assistance technique