Oil level sight glasses, Aluminum / Perspex

Oil level sight glasses, Aluminum / Perspex
  • En promotion
  • Remise sur volume
This oil level glass GN 537 does not require a thread.
The oil level sight glass is inserted into the bore d2 to H11. By simply tightening the ring nut using the pin key the seal is pressed against the contact surface which, at the same time, will hold the sight glass in position. For removal reverse the procedure.
Their application is limited to non-pressurised or only slightly pressurised tanks.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
537-16-20-A
537-16-20-B
537-22-28-A
537-22-28-B
537-32-38-A
537-32-38-B
537-50-58-A
537-50-58-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pressing diameter d2 Window glass d1 Type

16.10 €

8.53 €

1 Disponible Jour même

Stock

2016A-without max. / min. oil level marks

17.92 €

9.50 €

1 Disponible Jour même

Stock

2016B-with max. / min. oil level marks

17.56 €

9.31 €

1 Disponible Jour même

Stock

2822A-without max. / min. oil level marks

19.42 €

10.29 €

1 Disponible Jour même

Stock

2822B-with max. / min. oil level marks

20.02 €

7.61 €

1 Disponible Jour même

Stock

3832A-without max. / min. oil level marks

21.46 €

8.37 €

1 Disponible Jour même

Stock

3832B-with max. / min. oil level marks

38.20 €

20.25 €

1 Disponible Jour même

Stock

5850A-without max. / min. oil level marks

39.68 €

21.03 €

1 Disponible Jour même

Stock

5850B-with max. / min. oil level marks

Loading...

  1. 1

Assistance technique