Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NC | FG | |
Chemically nickel plated | Polytetrafluorethylene (PTFE), green |
Description | Size | max. clamping moment in Nm at 6 bar | Fs in N | Fh in N | a | b -0.2 | d1 h8 | d2 | d3 H8 | d4 | d5 | h1 | h2 | l1 -0.5 | l2 | l3 | l4 | l5 | m1 ±0.01 | m2 | m3 ±0.01 | m4 ±0.01 | m5 | r | s | t | Weight |
GN 864-20-BL-* | 20 | 60 | 2220 | 7030 | 27 | 10 | 28 | M 5 | 7 | 4.2 | M 5 | 16 | 51 | 150 | 37.5 | 70 | 21.5 | 4.5 | 12 | 7.5 | 17 | 22 | 13 | 27 | 32 | 13 | 640 |
GN 864-32-BL-* | 32 | 150 | 4110 | 12876 | 36.5 | 12 | 40 | M 6 | 9 | 5 | G 1/8 | 21 | 75.5 | 206 | 52 | 91 | 31 | 6 | 18 | 10 | 25 | 30 | 22 | 36.5 | 42 | 15 | 1500 |
GN 864-40-BL-* | 40 | 300 | 6740 | 16973 | 44.5 | 16 | 50 | M 8 | 11 | 6.8 | G 1/8 | 26 | 91.5 | 244 | 63 | 104 | 37 | 7.5 | 22 | 13 | 30 | 37 | 25 | 44.5 | 52 | 18 | 2820 |
GN 864-50-BL-* | 50 | 475 | 9000 | 22666 | 52.5 | 18 | 60 | M 10 | 13 | 8.5 | G 1/8 | 31 | 114 | 279 | 74 | 110.5 | 43 | 8 | 27 | 12 | 47 | 44 | 35 | 52.5 | 62 | 21 | 3800 |
Référence pièce
|
---|
864-20-BL-NC |
864-32-BL-NC |
864-40-BL-NC |
864-50-BL-NC |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | |
---|---|---|---|---|---|
743.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | CPV3, U-bar version, with two flanged washers and GN 708.1 Spindle Assembly | |
923.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | CPV3, U-bar version, with two flanged washers and GN 708.1 Spindle Assembly | |
1,259.22 € 667.39 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | EPV3, Solid bar version with clasp | |
1,496.70 € 793.25 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | EPV3, Solid bar version with clasp |
Loading...
Size | 300 |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles