Pneumatic toggle clamps with magnetic piston

Pneumatic toggle clamps with magnetic piston
  • Remise sur volume
The clamping principle of GN 862 Pneumatic toggle clamps is identical in construction and dimensions to the manually operated GN 812 Vertical toggle clamps.
To ensure an extended life of the mechanical parts as well as the air cylinders the operating pressure should not exceed 6 bar.
GN 862 Pneumatic toggle clamps are also available in sizes 200 and up as a version M (magnetic piston). In conjunction with GN 896.2 Proximity switches, the piston position can be sensed and the generated impulse can be used to transmit an electrical signal.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
862-200-CPV3-M
862-200-EPV3-M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type

363.38 €

1 Disponible 5 jours CPV3S, U-bar version, with two flanged washers and GN 708.1 Spindle Assembly

361.18 €

1 Disponible 5 jours EPV3S, Solid bar version with clasp

Loading...

  1. 1

Informations de base

Size 300 Coding M, Magnetic piston

Assistance technique