Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
412.2-M12X1,5-B4,2 |
412.2-M12X1,5-B5,2 |
412.2-M12X1,5-B6,2 |
412.2-M16X1,5-B8,2 |
412.2-M16X1,5-B10,2 |
412.2-M16X1,5-B12,2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Inner diameter d2 (mm) | Collet thread d1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.00 € 2.12 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | B 4,2 | M 12 x 1,5 | |
4.10 € 2.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | B 5,2 | M 12 x 1,5 | |
4.22 € | 1 | Disponible | 7 jours | B 6,2 | M 12 x 1,5 | |
4.78 € | 1 | Disponible | 7 jours | B 8,2 | M 16 x 1,5 | |
4.46 € | 1 | Disponible | 7 jours | B 10,2 | M 16 x 1,5 | |
4.70 € | 1 | Disponible | 7 jours | B 12,2 | M 16 x 1,5 |
Loading...
Configurer
Stock
Propriétés de base
Inner diameter d2(mm)
Collet thread d1
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles