Cimblot / rond / tête plate conique avec six pans creux / filetage extérieur / GN 412.3

Cimblot  / rond / tête plate conique avec six pans creux / filetage extérieur / GN 412.3
  • En promotion
  • Remise sur volume
Positioning bushings with ramping cone GN 412.3 are used in connection with bolts of indexing plungers.
The threads are adapted to the mounting blocks GN 412.1 and GN 612.1.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
412.3-M12X1,​5-B4,​2
412.3-M12X1,​5-B5,​2
412.3-M12X1,​5-B6,​2
412.3-M16X1,​5-B8,​2
412.3-M16X1,​5-B10,​2
412.3-M16X1,​5-B12,​2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Collet thread d1 Inner diameter d2 Filetage de pince de serrage d1 Diamètre intérieur d2 d3 d4 l1 l2 l3 A/F t Poids
(kg)

8.10 €

4.29 €

1 Disponible Jour même

Stock

--M 12 x 1.5B 4.22412101654110.017

7.50 €

1 Disponible 7 jours M 12 x 1,5B 5,2----------

7.50 €

1 Disponible 7 jours M 12 x 1,5B 6,2----------

9.30 €

1 Disponible 7 jours M 16 x 1,5B 8,2----------

9.12 €

4.83 €

1 Disponible Jour même

Stock

M 16 x 1,5B 10,2----------

9.30 €

4.93 €

1 Disponible Jour même

Stock

--M 16 x 1.5B 12.23216122076130.034

Loading...

  1. 1

Assistance technique