Cimblot / rond / tête plate avec six pans extérieurs / filetage extérieur / GN 409.1

Cimblot  / rond / tête plate avec six pans extérieurs / filetage extérieur / GN 409.1
  • Remise sur volume
Positioning elements GN 409.1 with male thread are designed for use as locating plungers, stops and thrust blocks.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
409.1-10-M8-B
409.1-10-M8-K
409.1-10-M8-R
409.1-10-M10-B
409.1-10-M10-K
409.1-10-M10-R
409.1-10-M12-B
409.1-10-M12-K
409.1-10-M12-R
409.1-15-M10-B
409.1-15-M10-K
409.1-15-M10-R
409.1-15-M12-B
409.1-15-M12-K
409.1-15-M12-R
409.1-15-M16-B
409.1-15-M16-K
409.1-15-M16-R
409.1-20-M16-B
409.1-20-M16-K
409.1-20-M16-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Thread d1
(Ø)
Height h Surface pressure form

21.76 €

1 Disponible 7 jours M 810B, Smooth contact face

18.72 €

1 Disponible 7 jours M 810K, Spherical contact face

21.50 €

1 Disponible 7 jours M 810R, Serrated contact face

22.88 €

1 Disponible 7 jours M 1010B, Smooth contact face

19.50 €

1 Disponible 7 jours M 1010K, Spherical contact face

22.06 €

1 Disponible 7 jours M 1010R, Serrated contact face

24.66 €

1 Disponible 7 jours M 1210B, Smooth contact face

21.20 €

1 Disponible 7 jours M 1210K, Spherical contact face

22.56 €

1 Disponible 7 jours M 1210R, Serrated contact face

22.88 €

1 Disponible 7 jours M 1015B, Smooth contact face

19.50 €

1 Disponible 7 jours M 1015K, Spherical contact face

22.16 €

1 Disponible 7 jours M 1015R, Serrated contact face

24.66 €

1 Disponible 7 jours M 1215B, Smooth contact face

21.22 €

1 Disponible 7 jours M 1215K, Spherical contact face

22.56 €

1 Disponible 7 jours M 1215R, Serrated contact face

57.10 €

1 Disponible 7 jours M 1615B, Smooth contact face

42.76 €

1 Disponible 7 jours M 1615K, Spherical contact face

53.48 €

1 Disponible 7 jours M 1615R, Serrated contact face

58.42 €

1 Disponible 7 jours M 1620B, Smooth contact face

43.66 €

1 Disponible 7 jours M 1620K, Spherical contact face

54.98 €

1 Disponible 7 jours M 1620R, Serrated contact face

Loading...

  1. 1

Assistance technique