Inscription
Configurer
  • Stock
  • Diameter d
  • Width s
  • Type
    • CAO
    • Jours d'expédition estimés
      • Tout
      • Possibilité d’expédition le jour même
      • Dans les 7 jours ouvrables
    • Protective caps, for latches, Plastic

      Référence pièce:

      encore indéterminée. 2 références possibles.
      Quantité :

      Liste des numéros de pièces

      Nombre d’articles
      Référence pièce

      Diameter d

      Width s

      Quantité minimale de commande
      29
      14.5
      1 pièces
      36
      20.5
      1 pièces
      Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
      Jour d'expédition standard
      1.88 €
      ( 2.24 € )
      7 jours ouvrables
      1.88 €1.00 €
      ( 1.19 € )
      Article en stock : 1 jour ouvrableDisponible pour une expédition le jour même

      Plus d'informations

      Informations de base

      GN 120 protective caps are used in combination with key-actuated locking devices. These prevent dirt from entering the key mechanism and the locking device and can be mounted as required in a 90° grid pattern together with the housing of the locking device.
      GN120 protective caps are suitable for the following latches:
      - Mini-Latches GN 115.1 / GN 115.6
      - Latches GN 115
      - Hook-type latches GN 115.8
      - Latches GN 119
      - Rotary clamping latches GN 516
      - Rotary clamping latches GN 516.1
      - Stainless Steel-Rotary clamping latches GN 516.5