Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
240.2-M6 |
240.2-M8 |
240.2-M10 |
240.2-M10X1,25 |
240.2-M12 |
240.2-M12X1,25 |
240.2-M16 |
240.2-M16X1,5 |
240.2-M20 |
240.2-M20X1,5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Thread d1 | |
---|---|---|---|---|---|
116.46 € | 1 | Disponible | 7 jours | M 6 | |
125.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | M 8 | |
169.36 € | 1 | Disponible | 7 jours | M 10 | |
169.36 € | 1 | Disponible | 7 jours | M 10 x 1,25 | |
171.18 € | 1 | Disponible | 7 jours | M 12 | |
171.18 € | 1 | Disponible | 7 jours | M 12 x 1,25 | |
240.52 € | 1 | Disponible | 7 jours | M 16 | |
240.52 € | 1 | Disponible | 7 jours | M 16 x 1,5 | |
242.36 € | 1 | Disponible | 7 jours | M 20 | |
242.36 € | 1 | Disponible | 7 jours | M 20 x 1,5 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Thread d1
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles