Quick release star knobs, Plastic

Quick release star knobs, Plastic
  • Remise sur volume
Quick release star knobs GN 6336.3 are used in such applications where the knob has to be completely removed after the releasing operation and refitted rapidly for re-clamping.
The knob is tilted over the threaded spindle. When in position, the knob is brought into a straight position for meshing of the two threads on nut and spindle. The knob will then have to be turned only by fraction of a rotation to achieve clamping.
Functional safety exists only if the clamping surface lies at a right angle to the threaded bolt.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6336.3-40-M8
6336.3-50-M10
6336.3-63-M12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Corps principal, D.E. D
(Ø)
Thread d1

6.28 €

1 Disponible 3 jours 40M 8

8.12 €

1 Disponible 7 jours 50M 10

13.72 €

1 Disponible 7 jours 63M 12

Loading...

  1. 1

Assistance technique