Retaining magnets, rod-shaped with rubber, Stainless Steel

Retaining magnets, rod-shaped with rubber, Stainless Steel
  • Remise sur volume
Stainless Steel-Retaining magnets GN 52.5 are a shielded magnetic system with gummed adhesive surface.
They are preferably used for sensitive surfaces. Also, the coefficient of friction is increased, with the effect that high lateral retaining forces are achieved.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
52.5-ND-13-M6
52.5-ND-16-M8
52.5-ND-20-M10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
Thread d2

16.68 €

1 Disponible 7 jours 13M 6

19.98 €

1 Disponible Jour même

Stock

16M 8

24.70 €

1 Disponible 7 jours 20M 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material of the magnet ND-NdFeB

Assistance technique