Retaining magnets, smooth finish, Brass

Retaining magnets, smooth finish, Brass
  • En promotion
  • Remise sur volume
Retaining magnets GN 54.1 are a shielded magnetic system.
The configuration of magnetic and iron poles is known as sandwich magnet system. These retaining magnets deliver ultimate holding power, also with smaller workpieces.
Attachment options include pressing in or gluing in.
* k1 is the maximum dimension by which the retaining magnet can be shortened without losing its properties.
** Mounting these retaining magnets directly in steel components will create a magnetic shortcircuit which reduces the retaining power by as much as 15%. To avoid this effect, the spacings k2 between brass jacket and steel component should be observed. These spacings should also be maintained if the retaining magnet is shortened.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
54.1-ND-6
54.1-ND-8
54.1-ND-10
54.1-ND-13
54.1-ND-16
54.1-ND-20
54.1-ND-25
54.1-ND-32
54.1-SC-6
54.1-SC-8
54.1-SC-10
54.1-SC-13
54.1-SC-16
54.1-SC-20
54.1-SC-25
54.1-SC-32
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Material of the magnet Diamètre extérieur
(Ø)

4.62 €

1 Disponible 7 jours ND-NdFeB6

5.08 €

1 Disponible 7 jours ND-NdFeB8

5.88 €

1 Disponible 7 jours ND-NdFeB10

7.06 €

1 Disponible 7 jours ND-NdFeB13

9.00 €

1 Disponible 7 jours ND-NdFeB16

12.00 €

1 Disponible 7 jours ND-NdFeB20

23.46 €

1 Disponible 7 jours ND-NdFeB25

43.72 €

1 Disponible 7 jours ND-NdFeB32

5.40 €

2.86 €

1 Disponible Jour même

Stock

SC-SmCo6

6.20 €

3.29 €

1 Disponible Jour même

Stock

SC-SmCo8

7.56 €

1 Disponible 7 jours SC-SmCo10

9.92 €

1 Disponible 7 jours SC-SmCo13

13.88 €

1 Disponible 7 jours SC-SmCo16

20.76 €

1 Disponible 7 jours SC-SmCo20

44.18 €

1 Disponible 7 jours SC-SmCo25

80.36 €

1 Disponible 7 jours SC-SmCo32

Loading...

  1. 1

Assistance technique