Retaining magnets, with 2 female thread, with rubber jacket

Retaining magnets, with 2 female thread, with rubber jacket
  • En promotion
  • Remise sur volume
Retaining magnets GN 51.6 are a shielded magnetic system with rubber jacket.
The rubber jacket protects sensitive surfaces from being damaged by the magnet and also delivers a higher friction coefficient, resulting in high lateral adhesion forces.
Its dimensions, especially the drill hole spacing m and the thread d2, match the clamp mountings GN 473, GN 477 and GN 480.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
51.6-ND-43-22-M4
51.6-ND-43-27-M5
51.6-ND-57-32-M6
51.6-ND-57-36-M6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
m Thread d2

16.16 €

1 Disponible 7 jours 4322M 4

16.06 €

1 Disponible 7 jours 4327M 5

26.06 €

1 Disponible 7 jours 5732M 6

25.70 €

13.62 €

1 Disponible Jour même

Stock

5736M 6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material of the magnet ND-NdFeB

Assistance technique