Rubber pads for levelling feet GN 148

Rubber pads for levelling feet GN 148
  • Remise sur volume
Rubber pads GN 148.2 in connection with GN 148 levelling feet are used for setting up machines and units if no firm bolt connection to the ground is required.
To be fixed to the levelling foot, they are snapped into the attachment bore holes of the flanges. Small pimples at the bottom face of the rubber pads enhance the stability.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
148.2-128-A
148.2-168-B
148.2-170-A
148.2-184-B
148.2-216-A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Longueur
(mm)

14.68 €

1 Disponible 7 jours A, for two-hole flange (d1=60/90/113)128

24.38 €

1 Disponible 7 jours B, for four-hole flange (d1=112/126)168

16.58 €

1 Disponible 7 jours A, for two-hole flange (d1=60/90/113)170

27.28 €

1 Disponible 7 jours B, for four-hole flange (d1=112/126)184

22.86 €

1 Disponible 7 jours A, for two-hole flange (d1=60/90/113)216

Loading...

  1. 1

Assistance technique