Safety handwheels, Aluminium

Safety handwheels, Aluminium
  • Remise sur volume
The hub cap protects the bearing from the ingress of dust and at the same time acts as a shroud for the mounting components.
The wheel hub is fitted with an inside groove to retain the hub cap on its segmented edge.
The hub cap is pushed into position by hand and it can be removed by levering it away at the relieved point with a screw driver.
The needle bearings are greased on assembly which should be ample for permanent lubrication.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
321.6-140-K12-A
321.6-140-K12-D
321.6-140-K14-A
321.6-140-K14-D
321.6-140-K16-A
321.6-140-K16-D
321.6-160-K12-A
321.6-160-K12-D
321.6-160-K14-A
321.6-160-K14-D
321.6-160-K16-A
321.6-160-K16-D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Handwheel diameter d1
(Ø)
D.I. du trou rond d2
(mm)
Type

162.10 €

1 Disponible 7 jours 140K12A- without handle

191.76 €

1 Disponible 7 jours 140K12D- with revolving handle

162.10 €

1 Disponible 7 jours 140K14A- without handle

191.76 €

1 Disponible 7 jours 140K14D- with revolving handle

162.10 €

1 Disponible 7 jours 140K16A- without handle

191.76 €

1 Disponible 7 jours 140K16D- with revolving handle

172.96 €

1 Disponible 7 jours 160K12A- without handle

204.26 €

1 Disponible 7 jours 160K12D- with revolving handle

172.96 €

1 Disponible 7 jours 160K14A- without handle

204.26 €

1 Disponible 7 jours 160K14D- with revolving handle

172.96 €

1 Disponible 7 jours 160K16A- without handle

204.26 €

1 Disponible 7 jours 160K16D- with revolving handle

Loading...

  1. 1

Assistance technique