Safety retractable handles Steel retractable handles

Safety retractable handles Steel retractable handles
  • Remise sur volume
Safety retractable handles GN 798.7 are suitable for applications where the handle must not remain in the operating position.

In order to bring the handle into the operating position it has to be turned first through 90° to a stop against a torsion spring and then it is pushed against spring pressure into its hold position.
By maintaining the forward thrust on the handle, the handwheel can easily be rotated.

When releasing the handle, the springs return it back to the retracted position.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
798.7-KT-22
798.7-KT-24
798.7-KT-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Ball / Handle diameter d1
(mm)

33.68 €

1 Disponible 7 jours 22

34.42 €

1 Disponible 7 jours 24

35.96 €

1 Disponible 7 jours 25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material KT-Plastic

Assistance technique