Bagues d'arrêt / aluminium, acier / fendues / levier de serrage / GN 706.4

Bagues d'arrêt / aluminium, acier / fendues / levier de serrage / GN 706.4
  • Remise sur volume
Semi-split set collars GN 706.4 can safely and simply be assembled i.e. with high clamping force without damaging the surface of the shaft.
For size d1 = 32 and 36, d3 is a through hole; starting from d1 = 42 d3 is a threaded blind bore.
These set collars not only serve as an end stop, but they can also be used for fixing or triggering other components such as end limit switches.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
706.4-32-B14-AL
706.4-32-B14-ST
706.4-36-B15-AL
706.4-36-B15-ST
706.4-36-B16-AL
706.4-36-B16-ST
706.4-42-B18-AL
706.4-42-B18-ST
706.4-42-B20-AL
706.4-42-B20-ST
706.4-48-B22-AL
706.4-48-B22-ST
706.4-48-B25-AL
706.4-48-B25-ST
706.4-55-B28-AL
706.4-55-B28-ST
706.4-55-B30-AL
706.4-55-B30-ST
706.4-60-B32-AL
706.4-60-B32-ST
706.4-60-B35-AL
706.4-60-B35-ST
706.4-65-B40-AL
706.4-65-B40-ST
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

22.24 €

1 Disponible 7 jours

18.70 €

1 Disponible 7 jours

24.28 €

1 Disponible 7 jours

20.56 €

1 Disponible 7 jours

24.64 €

1 Disponible 7 jours

20.50 €

1 Disponible 7 jours

25.48 €

1 Disponible 7 jours

22.60 €

1 Disponible 7 jours

25.48 €

1 Disponible 7 jours

22.68 €

1 Disponible 7 jours

26.58 €

1 Disponible 7 jours

23.58 €

1 Disponible 7 jours

26.46 €

1 Disponible 7 jours

23.36 €

1 Disponible 7 jours

26.66 €

1 Disponible 7 jours

23.38 €

1 Disponible 7 jours

26.64 €

1 Disponible 7 jours

23.40 €

1 Disponible 7 jours

28.46 €

1 Disponible 7 jours

24.18 €

1 Disponible 7 jours

28.70 €

1 Disponible 7 jours

24.12 €

1 Disponible 7 jours

28.66 €

1 Disponible 7 jours

25.36 €

1 Disponible 7 jours

Loading...

  1. 1

Assistance technique