Sensor holders, Aluminium

Sensor holders, Aluminium
  • Remise sur volume
The clamping bore of GN 273.4 sensor holders is mechanically machined and designed for construction tubes GN 990 or DIN 2391, DIN 2395 and DIN 2462 respectively.
The standard version of the clamping screws are socket cap screws with hexagonal socket DIN 912. It can be replaced by a clamping kit GN 911 (article code see table of dimensions).
The aluminium design guarantees a highly safe and secure clamping action and safe positioning.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
273.4-B12-B12-2-SW
273.4-B12-B18-2-SW
273.4-B14-B12-2-SW
273.4-B14-B18-2-SW
273.4-B16-B12-2-SW
273.4-B16-B18-2-SW
273.4-B18-B12-2-SW
273.4-B18-B18-2-SW
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Bore d1
(mm)
Bore d2

20.86 €

1 Disponible 7 jours 12B 12

20.86 €

1 Disponible 7 jours 12B 18

20.86 €

1 Disponible 7 jours 14B 12

20.86 €

1 Disponible 7 jours 14B 18

20.86 €

1 Disponible 7 jours 16B 12

20.86 €

1 Disponible 7 jours 16B 18

20.86 €

1 Disponible 7 jours 18B 12

20.86 €

1 Disponible 7 jours 18B 18

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finish SW Identification No. 2, with Stainless Steel-clamping screw DIN 912

Assistance technique