Setting bolts with limit switch

Setting bolts with limit switch
  • En promotion
  • Remise sur volume
Setting bolts GN 251.2 are supplied with a hardened round head which serves as a firm end stop.
In general these bolts are installed with a locknut.
When the workpiece contacts the bolt head an electrical signal is transmitted by means of the limit switch.
By means of the knurled nut, the limit switch can be installed resp. taken out without having the need to loosen the setting bolt.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
251.2-M6-21-O
251.2-M6-21-S
251.2-M8-25-O
251.2-M8-25-S
251.2-M10-25-O
251.2-M10-25-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
l1 Version Thread d

146.66 €

77.73 €

1 Disponible Jour même

Stock

21O, Normally closedM 6

146.66 €

1 Disponible 7 jours 21S, Normally openM 6

156.22 €

1 Disponible 7 jours 25O, Normally closedM 8

156.22 €

1 Disponible 7 jours 25S, Normally openM 8

155.60 €

82.47 €

1 Disponible Jour même

Stock

25O, Normally closedM 10

155.60 €

82.47 €

1 Disponible 4 jours 25S, Normally openM 10

Loading...

  1. 1

Assistance technique