Side thrust pins with thread

Side thrust pins with thread
  • En promotion
  • Remise sur volume
Spring loaded side thrust pins GN713 are versatile and practical elements for holding, positioning and clamping workpieces.
They eliminate costly alternatives, are space saving and simple to install. The protruding height of the thrust pin can be adjusted with the threaded body.
For easy mounting a suitable tool GN 713.1 -... is available (see table).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
713-5-20-11,​5-SB
713-5-20-19-SB
713-5-50-11,​5-SB
713-5-50-19-SB
713-5-100-11,​5-SB
713-5-100-19-SB
713-6-40-11,​5-SB
713-6-40-19-SB
713-6-75-11,​5-SB
713-6-75-19-SB
713-6-100-19-SB
713-6-150-11,​5-SB
713-10-100-18-SB
713-10-100-31,​5-SB
713-10-200-18-SB
713-10-200-31,​5-SB
713-10-300-18-SB
713-10-300-31,​5-SB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outside diameter d1 Thread engagement l1 Side thrust force

11.92 €

6.32 €

1 Disponible Jour même

Stock

511.520

12.46 €

1 Disponible 4 jours 51920

11.92 €

6.32 €

1 Disponible Jour même

Stock

511.550

12.46 €

6.60 €

1 Disponible Jour même

Stock

51950

11.92 €

6.32 €

1 Disponible Jour même

Stock

511.5100

12.46 €

6.60 €

1 Disponible Jour même

Stock

519100

12.46 €

6.60 €

1 Disponible Jour même

Stock

611.540

12.98 €

1 Disponible 7 jours 61940

12.46 €

6.60 €

1 Disponible Jour même

Stock

611.575

12.98 €

1 Disponible 7 jours 61975

12.78 €

1 Disponible 4 jours 619150

12.28 €

6.51 €

1 Disponible Jour même

Stock

611.5150

13.02 €

6.90 €

1 Disponible Jour même

Stock

1018100

14.10 €

7.47 €

1 Disponible Jour même

Stock

1031.5100

12.84 €

6.81 €

1 Disponible Jour même

Stock

1018200

13.90 €

7.37 €

1 Disponible Jour même

Stock

1031.5200

12.84 €

6.81 €

1 Disponible Jour même

Stock

1018300

13.90 €

7.37 €

1 Disponible Jour même

Stock

1031.5300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type SB, Thrust pin steel, with seal

Assistance technique