Side thrust pins without pressure pin, press on type

Side thrust pins without pressure pin, press on type
  • En promotion
  • Remise sur volume
Side thrust pins GN 714 are the result of further development of GN 715. It is left to the customer to design his own pressure pin which can be screwed into the thrust plate.
This design extends the field of applications for side thrust pins offering identical advantages i.e. they eliminate costly alternatives, are space saving and are simple to install. The knurled body requires bore to H8 tolerance only.
For easy mounting a suitable tool GN 715.1 -... is available (see table).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
714-10-20
714-10-40
714-10-50
714-10-75
714-10-100
714-10-150
714-16-100
714-16-200
714-16-300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outside diameter d1 Side thrust force

10.12 €

5.36 €

1 Disponible Jour même

Stock

1020

10.60 €

1 Disponible 7 jours 1040

10.12 €

5.36 €

1 Disponible Jour même

Stock

1050

10.60 €

5.62 €

1 Disponible Jour même

Stock

1075

10.12 €

5.36 €

1 Disponible Jour même

Stock

10100

10.60 €

5.62 €

1 Disponible Jour même

Stock

10150

12.18 €

1 Disponible 7 jours 16100

12.18 €

6.46 €

1 Disponible Jour même

Stock

16200

12.18 €

6.46 €

1 Disponible Jour même

Stock

16300

Loading...

  1. 1

Assistance technique