Side thrust pins, press on type

Side thrust pins, press on type
  • Remise sur volume
Side thrust pins GN 716 are designed for holding, positioning and locating a workpiece.
They have to be pressed into the housing by at least the dimension l3, so as to ensure a positive hold.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
716-8-EKU
716-8-ENI
716-10-EKU
716-10-ENI
716-10-EST
716-12-EKU
716-12-ENI
716-12-EST
716-14-EKU
716-14-ENI
716-14-EST
716-16-BST
716-18-BST
716-22-BST
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outside diameter d1 Type

14.28 €

1 Disponible 7 jours 8EKU, one-sided, ball plastic

13.86 €

1 Disponible 7 jours 8ENI, one-sided, ball Stainless Steel

14.40 €

1 Disponible 7 jours 10EKU, one-sided, ball plastic

14.16 €

1 Disponible 7 jours 10ENI, one-sided, ball Stainless Steel

24.56 €

1 Disponible 7 jours 10EST, one-sided, ball Steel

15.00 €

1 Disponible 7 jours 12EKU, one-sided, ball plastic

14.52 €

1 Disponible 7 jours 12ENI, one-sided, ball Stainless Steel

25.68 €

1 Disponible 7 jours 12EST, one-sided, ball Steel

15.50 €

1 Disponible 7 jours 14EKU, one-sided, ball plastic

15.10 €

1 Disponible 7 jours 14ENI, one-sided, ball Stainless Steel

29.30 €

1 Disponible 7 jours 14EST, one-sided, ball Steel

28.80 €

1 Disponible 7 jours 16BST, on both sides, ball Steel

29.50 €

1 Disponible 7 jours 18BST, on both sides, ball Steel

32.36 €

1 Disponible 7 jours 22BST, on both sides, ball Steel

Loading...

  1. 1

Assistance technique