Slotted locknuts, self-locking, Steel

Slotted locknuts, self-locking, Steel
  • En promotion
  • Remise sur volume
Slotted locknuts GN 1804.1 are self-locking owing to their polyamide insert. They can therefore also be used as a setting nut and may be used more than once.
The thread series corresponds to roller bearing slotted locknuts DIN 981.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1804.1-M10X0,​75
1804.1-M12X1
1804.1-M15X1
1804.1-M17X1
1804.1-M20X1
1804.1-M25X1,​5
1804.1-M30X1,​5
1804.1-M35X1,​5
1804.1-M40X1,​5
1804.1-M45X1,​5
1804.1-M50X1,​5
1804.1-M55X2
1804.1-M60X2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Thread d1

2.10 €

1 Disponible Jour même

Stock

M 10 x 0,75

2.22 €

1 Disponible 7 jours M 12 x 1

2.22 €

1 Disponible Jour même

Stock

M 15 x 1

2.86 €

1 Disponible Jour même

Stock

M 17 x 1

3.16 €

1 Disponible Jour même

Stock

M 20 x 1

3.76 €

1 Disponible Jour même

Stock

M 25 x 1,5

4.96 €

1 Disponible Jour même

Stock

M 30 x 1,5

5.20 €

1 Disponible Jour même

Stock

M 35 x 1,5

7.62 €

4.04 €

1 Disponible Jour même

Stock

M 40 x 1,5

8.96 €

1 Disponible Jour même

Stock

M 45 x 1,5

10.66 €

5.76 €

1 Disponible Jour même

Stock

M 50 x 1,5

16.18 €

1 Disponible 7 jours M 55 x 2

16.80 €

1 Disponible 7 jours M 60 x 2

Loading...

  1. 1

Assistance technique