Spring latches

Spring latches
  • En promotion
  • Remise sur volume
The plunger of spring latches GN 416 is operated by an axial pulling of the latch lever. This kind of operation from the top side is advantageous in certain installation situations.
The pins of Type S spring latches are engaged in the housing to prevent rotation, and therefore lock in the starting position but not the retracted position. Types R1 and L1 spring latches offer a locking function in the starting as well as in the retracted position, preventing an unintentional operation. A lock notch holds the latch lever in both positions.
The adjustment range is designed in such a way that ISO 7092 washers can be used within the adjustment slot in the housing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
416-6-38-L1
416-6-38-R1
416-6-38-S
416-8-38-L1
416-8-38-R1
416-8-38-S
416-8-46-L1
416-8-46-R1
416-8-46-S
416-10-38-L1
416-10-38-R1
416-10-38-S
416-10-46-L1
416-10-46-R1
416-10-46-S
416-12-46-L1
416-12-46-R1
416-12-46-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Bolt diameter d Flange width b1 Type

7.86 €

1 Disponible Jour même

Stock

638L1-Locking / Rest position, via counterclockwise rotation

7.86 €

1 Disponible 3 jours 638R1-Locking / Rest position, via clockwise rotation

7.78 €

1 Disponible Jour même

Stock

638S-without locking, without rest position

7.56 €

1 Disponible 7 jours 838L1-Locking / Rest position, via counterclockwise rotation

7.56 €

1 Disponible 7 jours 838R1-Locking / Rest position, via clockwise rotation

7.56 €

1 Disponible Jour même

Stock

838S-without locking, without rest position

10.10 €

5.35 €

1 Disponible Jour même

Stock

846L1-Locking / Rest position, via counterclockwise rotation

10.10 €

1 Disponible 7 jours 846R1-Locking / Rest position, via clockwise rotation

10.10 €

5.35 €

1 Disponible Jour même

Stock

846S-without locking, without rest position

8.04 €

1 Disponible 7 jours 1038L1-Locking / Rest position, via counterclockwise rotation

8.04 €

1 Disponible 7 jours 1038R1-Locking / Rest position, via clockwise rotation

8.08 €

4.28 €

1 Disponible Jour même

Stock

1038S-without locking, without rest position

9.84 €

1 Disponible 7 jours 1046L1-Locking / Rest position, via counterclockwise rotation

9.84 €

1 Disponible Jour même

Stock

1046R1-Locking / Rest position, via clockwise rotation

9.84 €

5.22 €

1 Disponible Jour même

Stock

1046S-without locking, without rest position

10.12 €

5.36 €

1 Disponible Jour même

Stock

1246L1-Locking / Rest position, via counterclockwise rotation

10.12 €

5.36 €

1 Disponible Jour même

Stock

1246R1-Locking / Rest position, via clockwise rotation

10.12 €

5.36 €

1 Disponible Jour même

Stock

1246S-without locking, without rest position

Loading...

  1. 1

Assistance technique