Spring loaded shells

Spring loaded shells
  • En promotion
  • Remise sur volume
Spring loaded shells GN 610 have been designed for applications where in a confined space relatively long strokes are required. In such cases the depth of the mounting hole is determined by the preload required.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
610-2,​2-16-H
610-2,​2-16-K
610-2,​6-8-H
610-3,​4-12-H
610-3,​4-15-H
610-3,​6-18-HN
610-3-11-K
610-3-12-H
610-3-16-H
610-3-16-HN
610-3-16-K
610-4-14-H
610-4-16-HN
610-5-16-H
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outside diameter d1 Overall length l1 Type

0.50 €

1 Disponible 7 jours 2.216H, Semi-spherical, Steel

0.52 €

1 Disponible 7 jours 2.216K, Pointed nose

0.50 €

1 Disponible 7 jours 2.68H, Semi-spherical, Steel

0.52 €

1 Disponible 7 jours 3.412H, Semi-spherical, Steel

0.52 €

0.28 €

1 Disponible Jour même

Stock

3.415H, Semi-spherical, Steel

0.66 €

1 Disponible 7 jours 3.618HN, Semi-spherical, Stainless Steel

0.50 €

1 Disponible 7 jours 311K, Pointed nose

0.48 €

1 Disponible 7 jours 312H, Semi-spherical, Steel

0.52 €

0.28 €

1 Disponible Jour même

Stock

316H, Semi-spherical, Steel

0.60 €

1 Disponible 7 jours 316HN, Semi-spherical, Stainless Steel

0.56 €

1 Disponible 7 jours 316K, Pointed nose

0.52 €

1 Disponible 7 jours 414H, Semi-spherical, Steel

0.78 €

1 Disponible 7 jours 416HN, Semi-spherical, Stainless Steel

0.62 €

1 Disponible 7 jours 516H, Semi-spherical, Steel

Loading...

  1. 1

Assistance technique