Spring plungers, press on type

Spring plungers, press on type
  • En promotion
  • Remise sur volume
Spring plungers GN 614.5 are used as detents as well as for push-on and push-off applications and ejectors.
The geometric shape of the plastic housing generates a self-clamping function which compensates drill hole tolerances of as much as 0,2 mm. It also allows the hand-tightened assembly and makes overhead installation easier.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
614.5-4-KD
614.5-4-KU
614.5-5-KD
614.5-5-KU
614.5-6-KD
614.5-6-KU
614.5-8-KD
614.5-8-KU
614.5-10-KD
614.5-10-KU
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outside diameter d1 Material

1.28 €

1 Disponible 7 jours 4KD, Plastic Housing and Ball

1.08 €

1 Disponible 7 jours 4KU, Plastic Housing and Stainless Ball

1.38 €

1 Disponible 7 jours 5KD, Plastic Housing and Ball

1.18 €

0.63 €

1 Disponible Jour même

Stock

5KU, Plastic Housing and Stainless Ball

1.42 €

1 Disponible 7 jours 6KD, Plastic Housing and Ball

1.18 €

1 Disponible 4 jours 6KU, Plastic Housing and Stainless Ball

1.58 €

1 Disponible 7 jours 8KD, Plastic Housing and Ball

1.36 €

1 Disponible 7 jours 8KU, Plastic Housing and Stainless Ball

2.50 €

1 Disponible 7 jours 10KD, Plastic Housing and Ball

2.20 €

1.17 €

1 Disponible Jour même

Stock

10KU, Plastic Housing and Stainless Ball

Loading...

  1. 1

Assistance technique