Stainless Steel-Ball knobs

Stainless Steel-Ball knobs
  • En promotion
  • Remise sur volume
Stainless Steel-Ball knobs DIN 319 are not on the official DIN standard sheet.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
319-NI-16-B6-K
319-NI-16-M4-C
319-NI-20-B8-K
319-NI-20-M5-C
319-NI-25-B10-K
319-NI-25-M6-C
319-NI-32-B12-K
319-NI-32-M8-C
319-NI-40-B16-K
319-NI-40-M10-C
319-NI-50-B20-K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Thread d2 Ball / Handle diameter d1
(mm)
Bore diameter d3 Type

5.80 €

3.07 €

1 Disponible Jour même

Stock

-16B 6K, with plain hole H7

6.20 €

1 Disponible Jour même

Stock

M416-C, with tapped hole

6.80 €

3.60 €

1 Disponible Jour même

Stock

-20B 8K, with plain hole H7

7.12 €

1 Disponible 7 jours M520-C, with tapped hole

9.92 €

1 Disponible 7 jours -25B 10K, with plain hole H7

10.48 €

1 Disponible 7 jours M625-C, with tapped hole

17.66 €

9.36 €

1 Disponible Jour même

Stock

-32B 12K, with plain hole H7

16.16 €

1 Disponible Jour même

Stock

M832-C, with tapped hole

28.92 €

15.33 €

1 Disponible Jour même

Stock

-40B 16K, with plain hole H7

29.42 €

1 Disponible 7 jours M1040-C, with tapped hole

44.08 €

1 Disponible 7 jours -50B 20K, with plain hole H7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material NI-Stainless Steel

Assistance technique