Stainless Steel-Cabinet "U" handles

Stainless Steel-Cabinet "U" handles
  • Remise sur volume
Stainless Steel-Cabinet "U" handles GN 728.5 are a low cost variant in metal.
The installation can be carried out from the back (Type A) as well as from the operator’s side (Type B). The hole centers dimension is identical on all variants. As a result they can be mounted in pairs opposite each other.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
728.5-120-A
728.5-120-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type

28.20 €

1 Disponible 7 jours A, Mounting from the back (threaded blind bore)

27.04 €

1 Disponible Jour même

Stock

B, Mounting from the operator's side

Loading...

  1. 1

Informations de base

Length l/l1(mm) 120

Assistance technique