Stainless Steel-Cam action indexing plungers for welding

Stainless Steel-Cam action indexing plungers for welding
  • Remise sur volume
Stainless Steel-Cam action indexing plungers GN 612.3 are used in cases where the locking pin must not protrude all the time. By rotating the lock through 180° the locking pin withdraws itself. A notch keeps the plunger in this position.
The square body can therefore be welded in any required position. In order to prevent a change in the spring load by the transferred heat we recommend spot welding the plunger body.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
612.3-6-16-A-NI
612.3-6-16-B-NI
612.3-8-16-A-NI
612.3-8-16-B-NI
612.3-8-20-A-NI
612.3-8-20-B-NI
612.3-10-16-A-NI
612.3-10-16-B-NI
612.3-10-20-A-NI
612.3-10-20-B-NI
612.3-12-20-A-NI
612.3-12-20-B-NI
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Bolt diameter d Type Square s

26.00 €

1 Disponible 7 jours 6A, without plastic cap16

27.16 €

1 Disponible 7 jours 6B, with plastic cap16

25.90 €

1 Disponible 7 jours 8A, without plastic cap16

27.00 €

1 Disponible 7 jours 8B, with plastic cap16

33.00 €

1 Disponible 7 jours 8A, without plastic cap20

34.56 €

1 Disponible 7 jours 8B, with plastic cap20

26.22 €

1 Disponible 7 jours 10A, without plastic cap16

27.30 €

1 Disponible 7 jours 10B, with plastic cap16

33.02 €

1 Disponible 7 jours 10A, without plastic cap20

34.46 €

1 Disponible 7 jours 10B, with plastic cap20

32.56 €

1 Disponible 7 jours 12A, without plastic cap20

34.60 €

1 Disponible 7 jours 12B, with plastic cap20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Stainless Steel

Assistance technique