• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 à 16:00 (CEST) 27/10/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Stainless Steel-Handwheels, A4

Stainless Steel-Handwheels, A4
  • Remise sur volume

The hub lengths of the pressed Stainless Steel-Handwheels GN 227.4 conform to DIN 950.
Stainless Steel-Handwheels GN 227.4 are renowned for their high mechanical strength. They are not affected by shock and knocks.
Stainless Steel-Handwheels GN 227.4 (A4 quality) are only available in type A (without handle).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
227.4-160-B12-A
227.4-160-K12-A
227.4-160-V12-A
227.4-200-B14-A
227.4-200-K14-A
227.4-200-V14-A
227.4-250-B17-A
227.4-250-K17-A
227.4-250-V17-A
227.4-315-B19-A
227.4-315-K19-A
227.4-315-V19-A
227.4-400-B24-A
227.4-400-K24-A
227.4-400-V24-A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Handwheel diameter d1
(Ø)
D.I. du trou rond d2
(Ø)
Bore code

94.58 €

Disponible 3 jours 16012B- without keyway

98.04 €

Disponible 3 jours 16012K- with keyway

98.04 €

Disponible 3 jours 16012V- with square

137.94 €

Disponible 3 jours 20014B- without keyway

141.38 €

Disponible 3 jours 20014K- with keyway

141.38 €

Disponible 3 jours 20014V- with square

187.82 €

Disponible 3 jours 25017B- without keyway

191.25 €

Disponible 3 jours 25017K- with keyway

191.25 €

Disponible 3 jours 25017V- with square

282.09 €

Disponible 3 jours 31519B- without keyway

285.52 €

Disponible 3 jours 31519K- with keyway

285.52 €

Disponible 3 jours 31519V- with square

429.07 €

Disponible 3 jours 40024B- without keyway

432.52 €

Disponible 3 jours 40024K- with keyway

432.52 €

Disponible 3 jours 40024V- with square

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type A- without handle

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique