Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
129.2-45-40-C-A4 |
129.2-45-40-C-NI |
129.2-50-51-C-A4 |
129.2-50-51-C-NI |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Matériau du corps principal | Largeur l (mm) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 40 | [Acier inoxydable] Stainless Steel | 45 | 0.100 | |
32.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 40 | [Acier inoxydable] NI, Stainless Steel | 45 | 0.097 | |
127.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 51 | [Acier inoxydable] Stainless Steel | 50 | 0.214 | |
54.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 51 | [Acier inoxydable] NI, Stainless Steel | 50 | 0.213 |
Loading...
Type | C-Fixing from the back side |
---|
Configurer
Propriétés de base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Matériau du corps principal
Largeur l(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles