Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
How to order![]() | 1 | Material |
2 | l1 | |
3 | l2 | |
4 | Type | |
5 | Finish |
![]() | ![]() | ||||||||||||||
l1 | l2 | Material | d1 | d2 | d3 | h1 | h2 | h3 | h4 +0.5 | l3 | l4 | m1 | m2 | ||
Type A | Type C | NI, A4 | NI | ||||||||||||
30 | 30 | NI | A4 | - | - | 4.3 | 3 | 7.5 | 4 | 4.5 | 8.5 | 10.7 | - | 18 | 18 |
40 | 40 | NI | A4 | NI | M 5 | 5.3 | 4 | 9 | 5 | 5.5 | 11 | 16 | 11 | 25 | 25 |
50 | 50 | NI | A4 | NI | M 6 | 6.4 | 6 | 11.5 | 6 | 6.5 | 13 | 21 | 13 | 30 | 30 |
60 | 60 | NI | A4 | NI | M 8 | 8.3 | 8 | 15 | 8 | 8.5 | 17 | 26 | 17 | 36 | 36 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Matériau du corps principal | Largeur l (mm) | Type | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.90 € | 1 | Disponible | 7 jours | 30 | [Acier inoxydable] Stainless Steel | 30 | A-2x2 bores for countersunk sCR-chrome-platedews | 0.023 | |
17.80 € | 1 | Disponible | 4 jours | 40 | [Acier inoxydable] Stainless Steel | 40 | A-2x2 bores for countersunk sCR-chrome-platedews | 0.057 | |
21.38 € | 1 | Disponible | 4 jours | 50 | [Acier inoxydable] Stainless Steel | 50 | A-2x2 bores for countersunk sCR-chrome-platedews | 0.110 | |
29.94 € | 1 | Disponible | 7 jours | 60 | [Acier inoxydable] Stainless Steel | 60 | A-2x2 bores for countersunk sCR-chrome-platedews | 0.200 | |
11.44 € | 1 | Disponible | 4 jours | 30 | [Acier inoxydable] NI, Stainless Steel | 30 | A-2x2 bores for countersunk sCR-chrome-platedews | 0.025 | |
13.58 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 40 | [Acier inoxydable] NI, Stainless Steel | 40 | A-2x2 bores for countersunk sCR-chrome-platedews | 0.057 | |
35.64 € | 1 | Disponible | 4 jours | 40 | [Acier inoxydable] NI, Stainless Steel | 40 | C, 2x2 threaded studs | 0.069 | |
16.98 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 50 | [Acier inoxydable] NI, Stainless Steel | 50 | A-2x2 bores for countersunk sCR-chrome-platedews | 0.110 | |
43.38 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 50 | [Acier inoxydable] NI, Stainless Steel | 50 | C, 2x2 threaded studs | 0.128 | |
24.92 € | 1 | Disponible | 4 jours | 60 | [Acier inoxydable] NI, Stainless Steel | 60 | A-2x2 bores for countersunk sCR-chrome-platedews | 0.180 | |
54.84 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 60 | [Acier inoxydable] NI, Stainless Steel | 60 | C, 2x2 threaded studs | 0.200 |
Loading...
Finish | GS-matte shot-blasted-matte shot-blasted |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Matériau du corps principal
Largeur l(mm)
Type
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles