Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
337-NI-40-40-A-1-GS |
337-NI-40-40-A-2-GS |
337-NI-50-50-A-1-GS |
337-NI-50-50-A-2-GS |
337-NI-60-60-A-1-GS |
337-NI-60-60-A-2-GS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Largeur l (mm) | Identification No. | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 40 | 40 | 1, fixed bearing (pin) right | 0.050 | |
17.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 40 | 40 | 2, fixed bearing (pin) left | 0.060 | |
20.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 50 | 50 | 1, fixed bearing (pin) right | 0.100 | |
20.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 50 | 50 | 2, fixed bearing (pin) left | 0.100 | |
27.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 60 | 60 | 1, fixed bearing (pin) right | 0.200 | |
27.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 60 | 60 | 2, fixed bearing (pin) left | 0.200 |
Loading...
Matériau du corps principal | NI, Stainless Steel | Type | A-2x2 bores for countersunk sCR-chrome-platedews | Finish | GS-matte shot-blasted |
---|
Configurer
Propriétés de base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Largeur l(mm)
Identification No.
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles