• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Stainless Steel-Horizontal clamps for side mounting, Stainless Steel

Stainless Steel-Horizontal clamps for side mounting, Stainless Steel

GN 820.2 horizontal acting toggle clamps work according to the toggle principle: lever and clamping bar move in the opposite direction.
They require less space for the clamping action. In the clamped position the operating lever is in its horizontal position. The 90° rotated mounting surface allows a space-saving installation in addition to the clamping point.
Horizontal acting toggle clamps in the U-bar version with two flanged washers (Type MF) can accommodate an application specific clamping screw. A spindle assembly with neoprene rubber tip is also included for Type MFC.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
820.2-75-MF-NI
820.2-75-MFC-NI
820.2-130-MF-NI
820.2-130-MFC-NI
820.2-230-MF-NI
820.2-230-MFC-NI
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Size Type

57.47 €

Jour même

Stock

75MF, U-bar version with two flanged washers

59.49 €

Jour même

Stock

75MFC, U-bar version, with two flanged washers and GN 708.1 Spindle Assembly

72.27 €

Jour même

Stock

130MF, U-bar version with two flanged washers

74.67 €

Jour même

Stock

130MFC, U-bar version, with two flanged washers and GN 708.1 Spindle Assembly

86.51 €

Jour même

Stock

230MF, U-bar version with two flanged washers

89.61 €

Jour même

Stock

230MFC, U-bar version, with two flanged washers and GN 708.1 Spindle Assembly

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps Stainless Steel

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique